GN 612.9 Pestillos de retención Guía de Zamac

Pestillos de retención GN 612.9: Guía de Zamac
Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Los pestillos de retención GN 612.9 se usan cuando el pasador de retención no debe sobresalir temporalmente. Al girar la palanca 180°, el pasador se retrae automáticamente. La ranura permite un posicionamiento seguro.

Especificación

Guía
Zamac
con revestimiento de plástico
negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW


Pasador del perno
Acero
Zincado, pasivado azul


Palanca
Plástico (poliamida PA)

  • negro, mate
  • no desmontable

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 612.9 Pestillos de retención con brida Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1
Pasador -0,05
Orificio +0,1/+0,05
l2d2h1h2kl1l3l4l5sCarga del muelle en N ≈
inicial

final
61016161610,52046103032121232
81016161610,52046103032121232
81218202014,52257123737152158
101016161610,52046103032121232
101218202014,52257123737152158
121218202014,52257123737152158

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Diámetro del perno l2
Diámetro externo d2
Acabado
SW
Diámetro del perno d1
Diámetro del perno l2
Diámetro externo d2
Acabado
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,54
más IVA 1,43 €
bruto 8,97 €
En stock
Peso: 0,057 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900
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
GN 612.9-6-10-16-SWGN 612.9-6-16-16-SWGN 612.9-8-10-16-SWGN 612.9-8-16-16-SWGN 612.9-8-12-20-SWGN 612.9-8-18-20-SWGN 612.9-10-10-16-SWGN 612.9-10-16-16-SWGN 612.9-10-12-20-SWGN 612.9-10-18-20-SWGN 612.9-12-12-20-SWGN 612.9-12-18-20-SW