GN 612.9 Doigts d'indexage à came Guide en zinc moulé sous pression

GN 612.9 Doigts d'indexage à came avec bride
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
Montrer tous les produits compatibles

Description du produit

Les doigts d'indexage à came GN 612.9 sont utilisés lorsque le poussoir ne doit pas dépasser à chaque fois. En tournant le levier de 180°, le poussoir se retire de lui-même. La rainure permet un positionnement sûr.

Spécifications

Guide
Zinc moulé sous pression
plastifié
noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW


Goupille de centrage
Acier
zingué, passivé bleu


Levier
Plastique (Polyamide PA)

  • noir mat
  • non amovible

RoHS

Masquer schéma technique
GN 612.9 Doigts d'indexage à came avec bride schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1
Goupille -0,05
Alésage +0,1/+0,05
l2d2h1h2kl1l3l4l5sCharge du ressort en N ≈
initiale

finale
61016161610,52046103032121232
81016161610,52046103032121232
81218202014,52257123737152158
101016161610,52046103032121232
101218202014,52257123737152158
121218202014,52257123737152158

Configuration et prix

Diamètre du boulon d1
Diamètre du boulon l2
Diamètre extérieur d2
Finition
SW
Diamètre du boulon d1
Diamètre du boulon l2
Diamètre extérieur d2
Finition
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,54
plus TVA 1,43 €
brute 8,97 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Poids: 0,057 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 612.9-6-10-16-SWGN 612.9-6-16-16-SWGN 612.9-8-10-16-SWGN 612.9-8-16-16-SWGN 612.9-8-12-20-SWGN 612.9-8-18-20-SWGN 612.9-10-10-16-SWGN 612.9-10-16-16-SWGN 612.9-10-12-20-SWGN 612.9-10-18-20-SWGN 612.9-12-12-20-SWGN 612.9-12-18-20-SW