GN 967 Kulmapalat, liitospalat profiilijärjestelmille

Tyyppi: F - Sakkeli
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
Tunnistenro.: 1 - reikä uppokantaruuville DIN 7991

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm
Näytä kaikki yhteensopivat tuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 967 -kulmapaloja ja liitospaloja käytetään pääasiassa profiilijärjestelmien kansa. Suorakulmaiset tai saman kosketusalan kiinnitykset voidaan näin toteuttaa pienimmällä mahdollisella tilankäytöllä ja erittäin tukevasti.

Profiilijärjestelmäkokoonpanojen lisäksi kulmapaloja ja liitospaloja voidaan käyttää myös lukuisissa erilaisissa kiinnitys- ja lukitustarkoituksissa, esimerkiksi jigien ja telineiden suunnittelussa.

Tunnistenumerolla 2 merkityssä versiossa porareiät on suunniteltu ilman upotusreikää, jolloin kiinnitys voidaan suorittaa lieriökantaisilla ruuveilla, muttereilla tai niiteillä.

Tekninen eritelmä

Teräslevy

  • Sinkitty, sinipassivoituZBZB
  • muovipinnoitettu
    musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
    hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 967 Kulmapalat, liitospalat luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

FSakkeli
LKulma

Tunnistenro.

1reikä uppokantaruuville DIN 7991
2reikä ilman upotusta
Näytä / piilota sarakkeet
bl1
Tyyppi F
l2
Tyyppi L
l3mds
20402010205,23
30603015306,34
40804020408,35
45904522,5458,35

Koonti ja hinta

Leveys b
l1
l2
Tyyppi


Tunnistenro.


Pinta
SR
SW
ZB
Leveys b
l1
l2
Tyyppi


Tunnistenro.


Pinta
SR
SW
ZB

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,06
plus ALV 0,39 €
brutto 2,45 €
Varastossa
Paino: 0,016 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900
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
GN 967-20-40-F-1-SWGN 967-20-40-F-1-SRGN 967-20-40-F-1-ZBGN 967-20-40-F-2-SWGN 967-20-40-F-2-SRGN 967-20-40-F-2-ZBGN 967-20-20-L-1-SWGN 967-20-20-L-1-SRGN 967-20-20-L-1-ZBGN 967-20-20-L-2-SWGN 967-20-20-L-2-SRGN 967-20-20-L-2-ZBGN 967-30-60-F-1-SWGN 967-30-60-F-1-SRGN 967-30-60-F-1-ZBGN 967-30-60-F-2-SWGN 967-30-60-F-2-SRGN 967-30-60-F-2-ZBGN 967-30-30-L-1-SWGN 967-30-30-L-1-SRGN 967-30-30-L-1-ZBGN 967-30-30-L-2-SWGN 967-30-30-L-2-SRGN 967-30-30-L-2-ZBGN 967-40-80-F-1-SWGN 967-40-80-F-1-SRGN 967-40-80-F-1-ZBGN 967-40-80-F-2-SWGN 967-40-80-F-2-SRGN 967-40-80-F-2-ZBGN 967-40-40-L-1-SWGN 967-40-40-L-1-SRGN 967-40-40-L-1-ZBGN 967-40-40-L-2-SWGN 967-40-40-L-2-SRGN 967-40-40-L-2-ZBGN 967-45-90-F-1-SWGN 967-45-90-F-1-SRGN 967-45-90-F-1-ZBGN 967-45-90-F-2-SWGN 967-45-90-F-2-SRGN 967-45-90-F-2-ZBGN 967-45-45-L-1-SWGN 967-45-45-L-1-SRGN 967-45-45-L-1-ZBGN 967-45-45-L-2-SWGN 967-45-45-L-2-SRGN 967-45-45-L-2-ZB