GN 967 Angolari / piastrine Lamiera di acciaio, per sistemi di profilati

Foto

GN 967 Angolari / piastrine Tipo: F - Grillo
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
N° identificativo: 1 - Con foro alesato per viti a testa svasata DIN 7991
Tipo: F - Grillo
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
N° identificativo: 1 - Con foro alesato per viti a testa svasata DIN 7991
GN 967 Angolari / piastrine Tipo: F - Grillo
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
N° identificativo: 1 - Con foro alesato per viti a testa svasata DIN 7991 GN 967 Angolari / piastrine Tipo: F - Grillo
Finitura: SR - Argento, RAL 9006, finitura strutturata
N° identificativo: 1 - Con foro alesato per viti a testa svasata DIN 7991 GN 967 Angolari / piastrine Tipo: F - Grillo
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
N° identificativo: 2 - Con foro alesato senza svasatura GN 967 Angolari / piastrine Tipo: F - Grillo
Finitura: ZB - Zincato, passivato blu
N° identificativo: 2 - Con foro alesato senza svasatura GN 967 Angolari / piastrine Tipo: L - Angolo
Finitura: SR - Argento, RAL 9006, finitura strutturata
N° identificativo: 2 - Con foro alesato senza svasatura GN 967 Angolari / piastrine Tipo: L - Angolo
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
N° identificativo: 1 - Con foro alesato per viti a testa svasata DIN 7991 GN 967 Angolari / piastrine Tipo: L - Angolo
Finitura: ZB - Zincato, passivato blu
N° identificativo: 2 - Con foro alesato senza svasatura
Utilizzabile-con-profilati

Accessori per sistemi di profilati

Le parti standard di questa famiglia di prodotti sono compatibili con i più comuni sistemi di profilati in alluminio. Grazie ai kit di montaggio abbinati, gli elementi standard Ganter vengono collegati ai profilati in modo semplice ed economico, senza bisogno di compilare lunghi elenchi di singole parti nell'ordine.

  • compatibili con i comuni sistemi di profilati
  • per scanalature da 6, 8 e 10 mm di larghezza
  • per profilati di 30, 40 e 45 mm
Mostra tutti i prodotti compatibili

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli angolari e le piastrine GN 967 sono utilizzati preferibilmente in combinazione con i sistemi di profilati. Questo consente di realizzare collegamenti ad angolo retto o di pari superficie di contatto anche in spazi ridotti e con un elevato grado di stabilità.

Oltre che per configurare i sistemi di profilati, gli angolari e le piastrine possono essere utilizzati per diverse operazioni di fissaggio e di tenuta, ad esempio per la costruzione di maschere e attrezzature.

Nella versione con n° identificativo 2, i fori alesati sono progettati senza svasatura per consentire il fissaggio con viti a testa cilindrica, ghiere di ritegno o rivetti.

Specifiche

Lamiera di acciaio

  • Zincato, passivato bluZBZB
  • Rivestimento con polveri
    Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
    Argento, RAL 9006, finitura strutturataSRSR

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 967 Angolari / piastrine disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

FGrillo
LAngolo

N° identificativo

1Con foro alesato per viti a testa svasata DIN 7991
2Con foro alesato senza svasatura
Mostra / Nascondi colonne
bl1
Tipo F
l2
Tipo L
l3mds
20402010205,23
30603015306,34
40804020408,35
45904522,5458,35

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Larghezza b
l1
Lunghezza angolare l2
Tipo


N° identificativo


Finitura
SR
SW
ZB

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,06
più IVA 0,39 €
lordo 2,45 €
In magazzino
Peso: 0,016 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 967-20-40-F-1-SWGN 967-20-40-F-1-SRGN 967-20-40-F-1-ZBGN 967-20-40-F-2-SWGN 967-20-40-F-2-SRGN 967-20-40-F-2-ZBGN 967-20-20-L-1-SWGN 967-20-20-L-1-SRGN 967-20-20-L-1-ZBGN 967-20-20-L-2-SWGN 967-20-20-L-2-SRGN 967-20-20-L-2-ZBGN 967-30-60-F-1-SWGN 967-30-60-F-1-SRGN 967-30-60-F-1-ZBGN 967-30-60-F-2-SWGN 967-30-60-F-2-SRGN 967-30-60-F-2-ZBGN 967-30-30-L-1-SWGN 967-30-30-L-1-SRGN 967-30-30-L-1-ZBGN 967-30-30-L-2-SWGN 967-30-30-L-2-SRGN 967-30-30-L-2-ZBGN 967-40-80-F-1-SWGN 967-40-80-F-1-SRGN 967-40-80-F-1-ZBGN 967-40-80-F-2-SWGN 967-40-80-F-2-SRGN 967-40-80-F-2-ZBGN 967-40-40-L-1-SWGN 967-40-40-L-1-SRGN 967-40-40-L-1-ZBGN 967-40-40-L-2-SWGN 967-40-40-L-2-SRGN 967-40-40-L-2-ZBGN 967-45-90-F-1-SWGN 967-45-90-F-1-SRGN 967-45-90-F-1-ZBGN 967-45-90-F-2-SWGN 967-45-90-F-2-SRGN 967-45-90-F-2-ZBGN 967-45-45-L-1-SWGN 967-45-45-L-1-SRGN 967-45-45-L-1-ZBGN 967-45-45-L-2-SWGN 967-45-45-L-2-SRGN 967-45-45-L-2-ZB

Anche questo potrebbe interessarti...