GN 967 Cornières, manilles pour systèmes de profilés

GN 967 Cornières/manilles Type: F - Manille
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
N° d'identification: 1 - avec alésage pour vis à tête fraisée DIN 7991
Type: F - Manille
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
N° d'identification: 1 - avec alésage pour vis à tête fraisée DIN 7991

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
Montrer tous les produits compatibles

Description du produit

Les cornières et manilles GN 967 sont utilisées de préférence conjointement avec des systèmes de section profilée. Des liaisons à angle droit ou possédant la même zone de contact peuvent donc être réalisées dans les espaces les plus restreints et avec un degré de stabilité élevé.

Au-delà des configurations du système de profilés, les cornières et les manilles peuvent également être utilisées pour une grande variété de tâches de fixation et de retenue, à savoir dans la conception de gabarits et de fixations.

Dans la version portant l'identification n° 2, les trous de perçage sont conçus sans trou fraisé pour permettre la fixation avec des vis à tête cylindrique, des écrous ou des rivets.

Spécifications

Tôle d'acier

  • Zingué, passivé bleuZBZB
  • plastifié
    noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR

RoHS

Masquer schéma technique
GN 967 Cornières/manilles schéma

Options d'article/Tableau

Type

FManille
LAngle

N° d'identification

1avec alésage pour vis à tête fraisée DIN 7991
2avec alésage sans tête fraisée
Afficher/Masquer colonnes
bl1
Type F
l2
Type L
l3mds
20402010205,23
30603015306,34
40804020408,35
45904522,5458,35

Configuration et prix

Largeur b
l1
l2
Type


N° d'identification


Finition
SR
SW
ZB
Largeur b
l1
l2
Type


N° d'identification


Finition
SR
SW
ZB

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,06
plus TVA 0,39 €
brute 2,45 €
En stock
Poids: 0,016 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 967-20-40-F-1-SWGN 967-20-40-F-1-SRGN 967-20-40-F-1-ZBGN 967-20-40-F-2-SWGN 967-20-40-F-2-SRGN 967-20-40-F-2-ZBGN 967-20-20-L-1-SWGN 967-20-20-L-1-SRGN 967-20-20-L-1-ZBGN 967-20-20-L-2-SWGN 967-20-20-L-2-SRGN 967-20-20-L-2-ZBGN 967-30-60-F-1-SWGN 967-30-60-F-1-SRGN 967-30-60-F-1-ZBGN 967-30-60-F-2-SWGN 967-30-60-F-2-SRGN 967-30-60-F-2-ZBGN 967-30-30-L-1-SWGN 967-30-30-L-1-SRGN 967-30-30-L-1-ZBGN 967-30-30-L-2-SWGN 967-30-30-L-2-SRGN 967-30-30-L-2-ZBGN 967-40-80-F-1-SWGN 967-40-80-F-1-SRGN 967-40-80-F-1-ZBGN 967-40-80-F-2-SWGN 967-40-80-F-2-SRGN 967-40-80-F-2-ZBGN 967-40-40-L-1-SWGN 967-40-40-L-1-SRGN 967-40-40-L-1-ZBGN 967-40-40-L-2-SWGN 967-40-40-L-2-SRGN 967-40-40-L-2-ZBGN 967-45-90-F-1-SWGN 967-45-90-F-1-SRGN 967-45-90-F-1-ZBGN 967-45-90-F-2-SWGN 967-45-90-F-2-SRGN 967-45-90-F-2-ZBGN 967-45-45-L-1-SWGN 967-45-45-L-1-SRGN 967-45-45-L-1-ZBGN 967-45-45-L-2-SWGN 967-45-45-L-2-SRGN 967-45-45-L-2-ZB