GN 967 Escuadras, bridas para sistemas de perfilería

Tipo: F - Brida
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
N.º de identificación: 1 - con orificio para tornillos avellanados DIN 7991

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Las escuadras y bridas GN 967 se utilizan preferiblemente en combinación con sistemas de perfilería. Se pueden realizar conexiones en planos perpendiculares o paralelos en los espacios más reducidos, con un alto grado de estabilidad.

Además de en configuraciones de sistemas de perfilería, las escuadras y las bridas también pueden utilizarse en una gran variedad de tareas de fijación y sujeción, por ejemplo, en el diseño de dispositivos y herramientas.

En la versión con n.º identificación 2, los taladros están diseñados sin avellanado para permitir la fijación con tornillos de cabeza cilíndrica, tuercas o remaches.

Especificación

Chapa de acero

  • Galvanizado, azul pasivadoZBZB
  • con revestimiento de plástico
    negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
    plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 967 Escuadras / bridas Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

FBrida
LEscuadra

N.º de identificación

1con orificio para tornillos avellanados DIN 7991
2con orificio sin avellanar
Mostrar / ocultar columnas
bl1
Tipo F
l2
Tipo L
l3mds
20402010205,23
30603015306,34
40804020408,35
45904522,5458,35

Estructura y precio

Anchura b
l1
l2
Tipo


N.º de identificación


Acabado
SR
SW
ZB
Anchura b
l1
l2
Tipo


N.º de identificación


Acabado
SR
SW
ZB

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,06
más IVA 0,39 €
bruto 2,45 €
En stock
Peso: 0,016 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900
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
GN 967-20-40-F-1-SWGN 967-20-40-F-1-SRGN 967-20-40-F-1-ZBGN 967-20-40-F-2-SWGN 967-20-40-F-2-SRGN 967-20-40-F-2-ZBGN 967-20-20-L-1-SWGN 967-20-20-L-1-SRGN 967-20-20-L-1-ZBGN 967-20-20-L-2-SWGN 967-20-20-L-2-SRGN 967-20-20-L-2-ZBGN 967-30-60-F-1-SWGN 967-30-60-F-1-SRGN 967-30-60-F-1-ZBGN 967-30-60-F-2-SWGN 967-30-60-F-2-SRGN 967-30-60-F-2-ZBGN 967-30-30-L-1-SWGN 967-30-30-L-1-SRGN 967-30-30-L-1-ZBGN 967-30-30-L-2-SWGN 967-30-30-L-2-SRGN 967-30-30-L-2-ZBGN 967-40-80-F-1-SWGN 967-40-80-F-1-SRGN 967-40-80-F-1-ZBGN 967-40-80-F-2-SWGN 967-40-80-F-2-SRGN 967-40-80-F-2-ZBGN 967-40-40-L-1-SWGN 967-40-40-L-1-SRGN 967-40-40-L-1-ZBGN 967-40-40-L-2-SWGN 967-40-40-L-2-SRGN 967-40-40-L-2-ZBGN 967-45-90-F-1-SWGN 967-45-90-F-1-SRGN 967-45-90-F-1-ZBGN 967-45-90-F-2-SWGN 967-45-90-F-2-SRGN 967-45-90-F-2-ZBGN 967-45-45-L-1-SWGN 967-45-45-L-1-SRGN 967-45-45-L-1-ZBGN 967-45-45-L-2-SWGN 967-45-45-L-2-SRGN 967-45-45-L-2-ZB