GN 967 Winkel, Laschen Stahlblech, für Profilsysteme

GN 967 Winkel, Laschen Winkelform: F - Lasche
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer: 1 - mit Bohrung für Senkschrauben DIN 7991
Winkelform: F - Lasche
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer: 1 - mit Bohrung für Senkschrauben DIN 7991

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm
Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Winkel und Laschen GN 967 werden insbesondere in Verbindung mit Profilsystemen eingesetzt. Flächengleiche bzw. rechtwinklige Verbindungen lassen sich so platzsparend und stabil realisieren.

Über die Profilsystemtechnik hinaus können die Winkel und Laschen für vielfältige Fixierungs- und Halteaufgaben z. B. im Vorrichtungsbau eingesetzt werden.

Bei der Kennziffer 2 sind die Bohrungen ohne Senkung ausgeführt, um die Befestigung mittels Zylinderschrauben, Muttern oder Nieten zu ermöglichen.

Ausführung

Stahlblech

  • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • silber, RAL 9006, strukturmattSRSR
  • verzinkt, blau passiviertZBZB
  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
    silber, RAL 9006, strukturmattSRSR

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 967 Winkel, Laschen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

FLasche
LWinkel

Kennziffer

1mit Bohrung für Senkschrauben DIN 7991
2mit Bohrung ohne Senkung
Spalten ein-/ausblenden
bl1
Form F
l2
Form L
l3mds
20402010205,23
30603015306,34
40804020408,35
45904522,5458,35

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite b
Länge Lasche l1
Länge Winkel l2
Winkelform


Kennziffer


Oberfläche
SR
SW
ZB
Breite b
Länge Lasche l1
Länge Winkel l2
Winkelform


Kennziffer


Oberfläche
SR
SW
ZB

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,06
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,39 €
brutto 2,45 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,016 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182900
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.
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
GN 967-20-40-F-1-SWGN 967-20-40-F-1-SRGN 967-20-40-F-1-ZBGN 967-20-40-F-2-SWGN 967-20-40-F-2-SRGN 967-20-40-F-2-ZBGN 967-20-20-L-1-SWGN 967-20-20-L-1-SRGN 967-20-20-L-1-ZBGN 967-20-20-L-2-SWGN 967-20-20-L-2-SRGN 967-20-20-L-2-ZBGN 967-30-60-F-1-SWGN 967-30-60-F-1-SRGN 967-30-60-F-1-ZBGN 967-30-60-F-2-SWGN 967-30-60-F-2-SRGN 967-30-60-F-2-ZBGN 967-30-30-L-1-SWGN 967-30-30-L-1-SRGN 967-30-30-L-1-ZBGN 967-30-30-L-2-SWGN 967-30-30-L-2-SRGN 967-30-30-L-2-ZBGN 967-40-80-F-1-SWGN 967-40-80-F-1-SRGN 967-40-80-F-1-ZBGN 967-40-80-F-2-SWGN 967-40-80-F-2-SRGN 967-40-80-F-2-ZBGN 967-40-40-L-1-SWGN 967-40-40-L-1-SRGN 967-40-40-L-1-ZBGN 967-40-40-L-2-SWGN 967-40-40-L-2-SRGN 967-40-40-L-2-ZBGN 967-45-90-F-1-SWGN 967-45-90-F-1-SRGN 967-45-90-F-1-ZBGN 967-45-90-F-2-SWGN 967-45-90-F-2-SRGN 967-45-90-F-2-ZBGN 967-45-45-L-1-SWGN 967-45-45-L-1-SRGN 967-45-45-L-1-ZBGN 967-45-45-L-2-SWGN 967-45-45-L-2-SRGN 967-45-45-L-2-ZB