GN 271 Ruostumaton teräs, kääntyvän puristusliittimen alustat Edelstahl

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet
Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm
Näytä kaikki yhteensopivat tuotteet

Tuotteen kuvaus

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kääntyvän puristusliittimen alustat GN 271 voidaan yhdistää ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin kääntyviin puristusliittimiin GN 273, GN 275 tai GN 277 niitä voidaan käyttää kääntyvien puristusliitinten liitosten muodostamiseen.

Kääntyvän puristusliittimen alustat GN 271 voi asentaa myös profiilijärjestelmiin.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräsNI AISI CF-8
matta, sinkopuhdistettu


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 271 Ruostumaton teräs, kääntyvän puristusliittimen alustat luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
b
Kielekkeen leveys
d1d2Pituus Im1m2t1t2sx1x2y
256,55,536,5242512,5710503835

Koonti ja hinta

Kielekkeen leveys b
Materiaali

Eritelmät

Kielekkeen leveys b
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
26,87
plus ALV 5,11 €
brutto 31,98 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,61 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,128 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73072210
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
GN 271-25-NI