GN 279 Kääntyvät puristusliittimet Alumiini, halkaistu kokoonpano

Kääntyvät puristusliittimet GN 279: Alumiini, halkaistu kokoonpano
d1 / s1: B - Reikä
Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Kääntyvät puristusliittimet GN 279 kiinnitysreikää ei ole koneistettu ja se on suunniteltu rakenneputkille GN 990 tai vastaavasti DIN 2391, DIN 2395 ja DIN 2462.

Neliömalliset versiot sopivat myös profiilijärjestelmiin.

Ruuvien sijainneissa z, kuusiokoloruuvit vähentävät reiän puristuksen poikkileikkausta.

Jos tarvitaan kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvit voidaan korvata säädettävillä lukitusvivuilla GN 911, jotka löytyvät taulukosta lisävarusteina.

Kaksi kääntyvää puristusliitintä GN 279 voidaan yhdistää kääntyvän puristusliittimen GN 289 liitokseen.

Kääntyvät puristusliittimet GN 279 voidaan yhdistää kääntyviin puristusliittimiin GN 272, GN 274 ja GN 276 kääntyvien puristusliitinten liitosten muodostamiseksi.

Tekninen eritelmä

<*Alumiini

  • muovipinnoitettu
    musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • paljas, matta, sinkopuhdistettuBLBL

Kuusiokoloruuvit DIN 912
Ruostumaton teräs AISI 304


Kuusiomutterit DIN 985
Ruostumaton teräs AISI 304
Itselukittuvat polyamidirenkaalla


RoHS

Lisävaruste

Säädettävät lukitusvivut GN 911

Piilota tekninen piirros
GN 279 Kääntyvät puristusliittimet, alumiini, halkaistu kokoonpano luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

OZilman keskitysaskelmaa (sileä)

Tunnistenro.

2kahdella lukitusruuvilla DIN 912 ruostumatonta terästä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä

Neliö V
b
Kielekkeen
leveys
d2k
Lukitus
pituus
l1l2ms2tz
Ruuvien
sijainnit
Lisävaruste
Suositeltu lukitusvipu
GN 911 kun
 z
l3
B 40V 406510,576166,570851735M10-6078 | 92
B 42-6510,576166,570851735M10-6078 | 92
B 45V 456510,576166,570851735M10-6078 | 92
B 48-6510,576166,570851735M10-6078 | 92
B 50V 506510,576166,570851735M10-6078 | 92

Koonti ja hinta

Reikäd1
Neliöreikäs1
Tyyppi

Tunnistenro.

Pinta
BL
SW
Reikäd1
Neliöreikäs1
Tyyppi

Tunnistenro.

Pinta
BL
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
32,33
plus ALV 6,14 €
brutto 38,47 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 1,81 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,840 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000