GN 271 Bases para abrazaderas de articulación de acero inoxidable Edelstahl

Bases para abrazaderas de articulación de acero inoxidable GN 271: Edelstahl
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable
Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Las bases para abrazaderas de articulación GN 271 pueden ensamblarse con las abrazaderas de articulación de acero inoxidable GN 273, GN 275 o GN 277 para crear uniones articuladas.

Las bases para abrazaderas de articulación de acero inoxidable GN 271 también son adecuadas para el montaje en sistemas de perfilería.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI CF-8
granallado mate


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 271 Bases para abrazaderas de articulación de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
b
Ancho de lengüeta
d1d2Longitud lm1m2t1t2sx1x2y
256,55,536,5242512,5710503835

Estructura y precio

Ancho de lengüeta b
Material

Especificaciones

Ancho de lengüeta b
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
26,87
más IVA 5,11 €
bruto 31,98 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,61 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,128 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73072210
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
GN 271-25-NI