GN 271 Laschen-Klemmverbinder Edelstahl

Produktbild

GN 271 Edelstahl-Laschen-Klemmverbinder Werkstoff: NI - Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm
Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Edelstahl-Laschen-Klemmverbinder GN 271 können mit Edelstahl-Laschen-Klemmverbindern GN 273, GN 275 oder GN 277 zu Edelstahl-Gelenk-Klemmverbindern kombiniert werden.

Die Laschen-Klemmverbinder GN 271 sind auch zum Anbau an Profilsystemen geeignet.

Ausführung

EdelstahlNI

  • nichtrostend, 1.4308
  • matt gestrahlt

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 271 Edelstahl-Laschen-Klemmverbinder Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
b
Laschen-
breite
d1d2Länge lm1m2t1t2sx1x2y
256,55,536,5242512,5710503835

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Laschenbreite b
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
26,87
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,11 €
brutto 31,98 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,61 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,128 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73072210
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
GN 271-25-NI