GN 271 Embases orientables en inox Edelstahl

GN 271 Embases orientables en inox Matériau: NI - Inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
Montrer tous les produits compatibles

Description du produit

Les embases orientables en inox GN 271 peuvent être assemblées avec des noix de serrage orientables GN 273, GN 275 ou GN 277 pour créer des noix de serrage articulées.

Les embases orientables GN 271 en inox peuvent également être installées sur des "systèmes de profilés".

Spécifications

InoxNI AISI CF-8
finition grenaillée mate


RoHS

Masquer schéma technique
GN 271 Embases orientables en inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
b
Largeur de pivot
d1d2Longueur lm1m2t1t2sx1x2y
256,55,536,5242512,5710503835

Configuration et prix

Largeur de pivot b
Matériau

Caractéristiques

Largeur de pivot b
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
26,87
plus TVA 5,11 €
brute 31,98 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,61 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,128 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73072210
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 271-25-NI