GN 344.5 Säätöjalat Kierretappi ruostumatonta terästä, jalka muovia

Säätöjalat GN 344.5: Kierretappi ruostumatonta terästä, jalka muovia
ELESA original design
code: LV.A-SST
Tyyppi: A - ilman mutteria, ilman kumialustaa

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 344.5 -säätöjalat kestävät suuria staattisia kuormia käytetyn suuritiheyksisen muovimateriaalin ja kuorman laajemmalle alueelle jakavan muotoilun ansiosta.

Staattisen kuormituksen kestokapasiteettia koskevassa taulukossa annetut arvot ovat vain suuntaa-antavia, ja niiden ylittäminen voi aiheuttaa muovikannan vakavan ja pysyvän vääntymisen tai rikkoutumisen.

Yllä annetut arvot on saatu testisarjoilla, joissa rajoitettuun määrään säätöjalkoja kohdistettiin rajoitetun ajan kestänyt pystysuora staattinen kuormitus.

Kuormituskapasiteettiin liittyvät tiedot ovat ei-sitovia suositeltuja arvoja ja sulkevat pois kaikki vastuuvelvollisuudet. Ne eivät anna yleistä takuuta laadusta ja olosuhteista. Käyttäjän tulee määritellä tapauskohtaisesti, onko tuote sopiva aiottuun käyttötarkoitukseen.

GN 344.5 -säätöjalat toimitetaan koottuina, mutta ne voidaan purkaa.

Tekninen eritelmä

Jalka
MuoviTeknopolymeeri (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • musta, matta
  • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC

Kierretappi
Ruostumaton teräs AISI 303


Kuusiomutteri ISO 4032
Ruostumaton teräs AISI 304


Kumiupote (NBR)
70 Shore A, musta


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 344.5 Säätöjalat, jalka muovia / kierretappi ruostumatonta terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman mutteria, ilman kumialustaa
Bmutterilla, ilman kumialustaa
AGilman mutteria, kumialustalla
BGmutterilla ja kumialustalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1l2l3avainväli A/FKuula-ØStaattinen
kuorma kN
(katso tiedot)
60M 84368--3324141414
60M 10436898-3324141414
60M 12436898-3324141414
60M 146898148-3324141414
60M 16681081481683324161414
60M 1658981381584324242418
60M 20981381581984324242418
60M 24981381581984324242418
80M 84368--3324141414
80M 10436898-3324141416
80M 12436898-3324141416
80M 146898148-3324141416
80M 16681081481683324161416
80M 1658981381584324242418
80M 20981381581984324242418
80M 24981381581984324242418
100M 84368--3324141418
100M 10436898-3324141418
100M 12436898-3324141418
100M 146898148-3324141418
100M 16681081481683324161418
100M 1658981381584324242425
100M 20981381581984324242425
100M 24981381581984324242425
125M 1658981381586746242428
125M 20981381581986746242428
125M 24981381581986746242428

Koonti ja hinta

Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Kierteen pituus l1
Tyyppi




Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Kierteen pituus l1
Tyyppi




Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,35
plus ALV 1,40 €
brutto 8,75 €
Varastossa
ELESA Code: 323121
Kuvaus: LV.A-60-14-SST-M8x43
sis. materiaaliveloituksen: 0,30 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,068 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098