Ohjaustapit, ohjainholkit ja pyälletyt ruuvit kuusiolla
Karkaistusta teräksestä valmistetut ohjaustapit DIN 6325, jotka tunnetaan myös kohdistustappien nimellä, ovat yleiskäyttöisiä osia, jotka voidaan painaa sopiviin reikiin. Niitä käytetään työkalujen ja koneiden rakentamisessa, esimerkiksi tarkkaan asentoon kiinnittämiseen, leikkausvoimien vastaanottamiseen tai yksinkertaisesti vain vasteina tai kääntöakseleina. Ohjaustapit ovat saatavissa kaikissa tyypillisesti markkinoilla esiintyvissä mitoissa. Lieriömäinen ulkopinta on valmistettu m6-toleranssiin DIN ISO 286-2 mukaisesti. Taloudellisesti järkevät 1-25 kappaleen pakkauskoot tekevät ohjaustapeista houkuttelevan vaihtoehdon käyttäjille, jotka tarvitsevat vain muutaman kappaleen kutakin osaa.
Sisäkierteellä varustettuja ohjaustappeja DIN 7979 käytetään ensisijaisesti pohjareikien kanssa, joissa niitä ei voida viedä ulos vastakkaiselta puolelta. Tapit poistetaan ulosvetokahvalla tai liukuvasaralla, joka lukkiutuu sisäkierteeseen. Sivulla oleva litteä osio mahdollistaa siirtyneen ilman poistumisen reiän pohjasta. Mitat vastaavat muilta osin tarkalleen kansainvälistä yleisesti käytettyä ISO 8735 -standardia. Tässä tapauksessa jokaisessa pakkauksessa on 1-10 tappia.
OhjainholkitDIN 172 ja DIN 179 tunnetaan yleisimmin porausholkkeina johtuen niiden alkuperäisestä käytöstä porauslaitteissa. Nykyään ne ovat tarpeellisia osia kaikkialla, missä porareiät vaativat käytönkestävää vuorausta, kuten esimerkiksi ohjaintappien kanssa käytettäessä. Holkit ovat saatavissa kauluksella DIN 172, tai ilman kaulusta DIN 179. Ne on valmistettu tiukoilla muotoon ja suuntaan liittyvillä toleransseilla ja niissä on karkaistu, tarkkaan koneistettu pinta. Valikoimaan sisältyy noin 200 erilaista läpimittaa ja 14 erilaista pituutta, joten kaikkiin suunnitelmiin on saatavissa ihanteelliset mitat. Jos kuitenkin saatavissa oleva 0.1 mm askelväli ei ole riittävä, Ganter Norm pystyy tuottamaan asiakaskohtaisia mittoja nopeasti ja taloudellisesti.
Pyälletyt ruuvit DIN 464 ovat nyt saatavissa myös sinkittynä teräksenä mustatun teräksen lisäksi. Ja AISI 303 ruostumattoman teräsversion lisäksi nyt on saatavissa myös AISI 316L versio A4 laatua. Tämä sopii käytettäväksi erityisesti meriympäristöissä sekä elintarvikkeiden prosessoinnissa ja lääkintäalan teknologiassa.
Pyälletyt ruuvit GN 464.1 sisäkuusiolla ovat uusi lisäys tähän DNI-standardiin. Sinkitystä kuumakäsiteltävästä teräksestä valmistetut pyälletyt ruuvit voidaan kiristää myös suurempaan kiristysmomenttiin Allen-avaimella. Tämä laajentaa suuresti näiden monikäyttöisten ruuvien käyttösovellusmahdollisuuksia. Pyälletyt ruuvit sisäkuusiolla ovat saatavissa M5 - M10 kierteillä.
Takaisin