Yhdenmukaista muotoilua: Saranat, salvat ja paneelien tukipuristimet
Tämä standardiosien valikoima on valmistettu sinkkivalusta ja osissa on musta tai hopeanvärinen mattapintainen teksturoitu jauhepinnoitus. Nämä standardiosat kiinnitetään kehyksiin tai paneeleihin ruuveilla. Kumiset sisäkkeet ja väliholkit takaavat varman mutta kuitenkin jännitteettömän liitännän osia kiinnitettäessä lasi- tai muovipaneeleihin. Lisäksi saatavilla T-uramuttereilla saranat ja puristimet voidaan kiinnittää kaikkiin tyypillisiin B- ja I-sarjan alumiiniprofiileihin.
Sarana GN 938, jonka kääntöalue on 180 astetta, on saatavissa kahta eri kokoa: 92 x 60 mm paneeleille, joiden paksuus on 4 - 8 mm, ja 122 x 90 mm paneeleille, joiden paksuus on 8 - 12 mm. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut painealuslevyt ja saranatapit takaavat tasaisen ja kulumista kestävän kääntöliikkeen. Helposti kiinnitettävät sinkkivalusuojukset peittävät kiinnitys- ja puristusruuvit.
Paneelien tukipuristimia GN 939 on saatavissa viitenä eri versiona 5 - 12 mm paksuisille paneeleille. Paneelin asennosta riippuen käytetään joko pinta- tai kulmapuristimia. Lukitustapeilla varustetussa versiossa muovikuorinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu tappi auttaa kohdistamista positiivisella liitännällä. Pintapuristin on saatavissa myös vastelevyllä, joka estää liukumisen sivusuuntaan, kuten silloin, kun sitä käytetään avoimissa portaiden kaidepaneeleissa.
Pikasalpalukot GN 936 kytkeytyvät automaattisesti, kun ovi suljetaan. Näppärän muotoilun ansiosta käyttäjän tunnistavat intuitiivisesti vapautuselementin. Salvat kiinnitetään ovenkehyksiin tai profiileihin joko käyttöpuolelta tai takapuolelta pitkittäisreikiä käyttäen. Kiinnitetyt muovisuojukset peittävät kiinnitysruuvit ja suojaavat niitä luvattomalta pääsyltä. PIkasalpalukkoja on saatavissa joko ilman lukkoa ja avainta, tai lukolla ja avaimella, joka voi olla kaikkiin lukkoihin tai vain yhteen lukkoon sopiva. Lukitsemisen jälkeen luvaton poistaminen ei enää ole mahdollista. Avaimen voi poistaa molemmissa ääriasennoissa.
Takaisin