GN 640 Écrous papillon Petit modèle

Écrous papillon GN 640: Petit modèle
ELESA original design
code: CWN./CWN.FP
Type: E - avec alésage borgne fileté

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 130 °C
  • noir mat

Douille
Laiton


RoHS

Masquer schéma technique
GN 640 Écrous papillon, petit modèle, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

Eavec alésage borgne fileté
Davec alésage traversant fileté
Afficher/Masquer colonnes
d1d2
Type E

Type D
d3d4bh1h2t1
min.
t2
32M 4-128616,53,56-
32M 5M 5128616,53,5612
32M 6M 6128616,53,5812
40M 6-13,59,56,5214,512-
40M 8M 813,59,56,5214,51316

Configuration et prix

Diamètre de la poignée d1
Filetage d2 (Type E)
Filetage d2 (Type D)
Type


Diamètre de la poignée d1
Filetage d2 (Type E)
Filetage d2 (Type D)
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,20
plus TVA 0,23 €
brute 1,43 €
En stock
ELESA Code: 8600
Description: CWN.32 B-M4
Poids: 0,005 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097