JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 614.2 Poussoirs à ressort De type poussoir, bille à double extrémité

Photo

GN 614.2 Poussoirs à ressort, de type poussoir, bille à double extrémité

Description du produit

Information

Les poussoirs à ressort GN 614.2 sont le résultat d'un développement plus poussé des poussoirs à ressorts de type GN 614 pour les applications spéciales.

Une tolérance H8 est recommandée pour l'alésage de localisation de d1.

Spécifications

Logement
Laiton


Bille
Inox AISI 420C
durci


Ressort
Inox AISI 631


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 614.2 Poussoirs à ressort, de type poussoir, bille à double extrémité schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3  +0,05
(Ø molette)
lw
compression
Charge du ressort en N ≈
initiale

finale
2,522,525,30,651,32,5
32,53,027,30,824,5
434,0390,92,57,5
545,0310,81,23,58
656,0312,61,63,510,5
767,03142412
86,58,03182,1615

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,41
plus TVA 0,46 €
brute 2,87 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
derniers clics

Afficher toutes les gammes