GN 614.2 Pressori a molla Tipo a pressione, sfera alle due estremità

Pressori a molla GN 614.2: Tipo a pressione, sfera alle due estremità

Descrizione del prodotto

I pressori a molla GN 614.2 sono un'evoluzione dei pressori a molla tipo GN 614 per applicazioni speciali.

Per il foro di posizionamento d1 si raccomanda la tolleranza H8.

Specifiche

Corpo di contenimento
Ottone


Sfera
Acciaio INOX AISI 420C
Temprato


Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 631


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 614.2 Pressori a molla, tipo a pressione, sfera alle due estremità disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3  +0,05
(Ø zigrinatura)
lw
compressione
Carico molla in N ≈
iniziale

finale
2,522,525,30,651,32,5
32,53,027,30,824,5
434,0390,92,57,5
545,0310,81,23,58
656,0312,61,63,510,5
767,03142412
86,58,03182,1615

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Diametro esterno d1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,51
più IVA 0,48 €
lordo 2,99 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
74198090