GN 614.2 Jousitapit Painettava tyyppi, pallo kahdessa päässä

Jousitapit GN 614.2: Painettava tyyppi, pallo kahdessa päässä
Piilota tekninen piirros
GN 614.2 Jousitapit, painettava tyyppi, pallo kahdessa päässä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3 +0,05
(pyällyksen-Ø)
lw
puristus
Jousikuorma N ≈
alussa

lopussa
2,522,525,30,651,32,5
32,53,027,30,824,5
434,0390,92,57,5
545,0310,81,23,58
656,0312,61,63,510,5
767,03142412
86,58,03182,1615

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Ulkoläpimitta d1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,51
plus ALV 0,48 €
brutto 2,99 €
Varastossa
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
74198090