GN 250 Blocs d'indentation Acier, pour poussoirs à ressort

Description du produit

Les blocs d'indentation GN 250 sont utilisés avec des poussoirs à ressort pour le verrouillage ou le positionnement de glissières, de volets et d'autres applications similaires.

Spécifications

Acier

  • fritté
  • cémenté
  • blanc

RoHS

Masquer schéma technique
GN 250 Blocs d'indentation, acier, pour poussoirs à ressort schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
h±0,1for GN 614
Taille

d

w

min.
pour GN 615 / GN 615.2 / GN 615.3
Taille

d

w

min.
8,53,4651,60,9M 84,51,50,8
10,54,586,51,91M 10621

Configuration et prix

Hauteur h
Hauteur h

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,80
plus TVA 0,53 €
brute 3,33 €
En stock
Poids: 0,010 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269096
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
GN 250-8,5GN 250-10,5