GN 160.1 Charnière détachable/avec broche excentrique/plastique

Charnière GN 160.1: détachable/avec broche excentrique/plastique
ELESA original design
code: CFO.

Description du produit

Sur les charnières GN 160.1, les deux demi-pièces de la broche qui forment le point d'oscillation sont décalées entre elles de 0,5 mm et sont donc excentriques. Ainsi la position de la porte peut être modifiée ou réajustée par rapport à l'encadrement.

Spécifications

Plastique (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • noir mat
  • résistant aux températures jusqu'à 80 °C

Goupille
Plastique (Polyacétal POM)


RoHS

Masquer schéma technique
GN 160.1 Charnière avec broche excentrique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1l2ad1d2h1h2l3l4l5m1m2s
356425,581691631619198,5

Configuration et prix

Largeur l1
Longueur l2
Largeur l1
Longueur l2

Instructions de construction et de montage

La section de charnière doit être fixée à l'encadrement de porte avec le support d'octogone.

Les capuchons sont amovibles, ce qui permet d'insérer la broche des deux côtés. La section de charnière fixe peut également être fixée à un encadrement de porte positionné à gauche ou à droite.

Insérez d'abord la broche de manière à ce que le repère de référence de la broche coïncide avec la flèche de la charnière.

La broche excentrique peut être placée dans huit positions via l'octogone.

Selon la position, I~1 ~ change : min. 34,5/max. 35,5.

GN 160.1 assembly GN 160.1 assembly 2

Alignement de la porte

Pour aligner la porte, la broche excentrique de la charnière du haut et de celle du bas peut être tournée dans la position requise.

Sketch GN 160.1 down Sketch GN 160.1 up

Charnière 1 : Tourner la broche dans le sens anti-horaire

Charnière 2 : Tourner la broche dans le sens horaire

Charnière 1 : Tourner la broche dans le sens horaire

Charnière 2 : Tourner la broche dans le sens anti-horaire

Disposition des charnières

** Porte indégondable **

**Porte indégondable **

Sketch GN 160.1 unhingeable Sketch GN 160.1 n. unhingeable

Section de charnière supérieure :
broche tournée de 180°, capuchon fixé sur le côté opposé.
La section de charnière supérieure ne peut être montée sur l'encadrement qu'après que la charnière inférieure ait été accrochée.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,93
plus TVA 0,75 €
brute 4,68 €
En stock
ELESA Code: 426211-C9
Description: CFO.65 EH-5-C1
Poids: 0,025 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000