GN 160 Charnières Détachable, à broche excentrique, plastique

Charnières GN 160: Détachable, à broche excentrique, plastique
ELESA original design
code: CFN.
Forme: A - 2x2 alésages borgnes filetés

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Pour les charnières GN 160, les broches formant l’axe de rotation sont décalées de 0,5 mm les unes par rapport aux autres et sont donc excentrées. Cela permet de modifier ou d’aligner la position de la porte par rapport au cadre lors de l’installation.

Spécifications

Plastique (Polyamide PA)

  • renforcées de fibre de verre
  • noir, mat
  • Résistant aux températures jusqu’à 80 °C

Broche
Plastique (Polyacétal POM)


Douilles filetées
Laiton, nickelé


Vis sans tête
Acier, nickelé


RoHS

Masquer schéma technique
GN 160 Charnières à broche excentrique, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Form

A2x2 alésages borgnes filetés
B2x2 goujons filetés
C2x goujons filetés (au niveau de la broche excentrique) 2x alésages borgnes filetés
D2x alésages borgnes filetés (au niveau de la broche excentrique) 2x goujons filetés
Afficher/Masquer colonnes
l1l2abd1d2l3l4mt
2864214,5M 58612197,5

Configuration et prix

Largeur l1
Longueur l2
Forme




Largeur l1
Longueur l2
Forme




Instructions de construction et de montage

La section de charnière doit être fixée à l'encadrement de porte avec le support d'octogone.
Insérez d'abord la broche de manière à ce que le repère de référence de la broche coïncide avec la flèche de la charnière.

La broche excentrique peut être placée dans huit positions via l'octogone.
Selon la position, I~1 ~ change : min. 27,5/max. 28,5.

GN 160 Skizze 1 GN 160 Skizze2

Alignement de la porte

Pour aligner la porte, la broche excentrique de la charnière du haut et de celle du bas peut être tournée dans la position requise

GN 160 Skizze 3 GN 160 Skizze4

Charnière 1 : Tourner la broche dans le sens anti-horaire

Charnière 2 : Tourner la broche dans le sens horaire

Charnière 1 : Tourner la broche dans le sens horaire

Charnière 2 : Tourner la broche dans le sens anti-horaire

Disposition des charnières

Porte indégondable

Porte non indégondable

GN 160 Skizze5 GN 160 Skizze6

La section de charnière supérieure ne peut être montée sur l'encadrement qu'après que la charnière inférieure ait été accrochée.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,55
plus TVA 0,86 €
brute 5,41 €
En stock
ELESA Code: 426111
Description: CFN.65 B-M5
Poids: 0,024 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000