GN 747.2 Bouchons filetés Joint torique à collet, plastique, avec symbole de recharge DIN

Bouchons filetés GN 747.2: Joint torique à collet, plastique, avec symbole de recharge DIN
ELESA Original design
code: TCR.
Perçage d'évent d'air: 1 - Sans trou d'évent

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Spécifications

Plastique (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • noir mat
  • Résistant aux températures jusqu'à 100 °C

Joint torique en caoutchouc NBR (Perbunan)


RoHS

Masquer schéma technique
GN 747.2 Bouchons filetés avec symbole de recharge, joint torique à collet, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans jauge

Codage

1Sans trou d'évent
2avec perçage d'évent
Afficher/Masquer colonnes
d1d2
Perçage
d'évent
d3e2l1l4s2
G 1/42152291719
G 3/821725,591822
G 1/2220,532112027
G 3/422537122232
G 123144132338
G 1 1/423853,5142646
G 1 1/224663,5152855

Configuration et prix

Filetage en pouces d1
Type

Perçage d'évent d'air


Filetage en pouces d1
Type

Perçage d'évent d'air


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,87
plus TVA 0,36 €
brute 2,23 €
En stock
ELESA Code: 158695
Description: TCR.1/4
Poids: 0,004 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39235090