GN 442 Bouchons filetés Aluminium, résistant jusqu'à 200 °C

Bouchons filetés GN 442: Aluminium, résistant jusqu'à 200 °C
Perçage d'évent d'air: 1 - Sans trou d'évent
Couleur: BL - blanc, baratté

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les bouchons filetés GN 442 ayant le diamètre externe d1 correspondent aux trous de vissage destinés au raccordements des tuyaux boulonnés DIN 3852.

L'anneau d'étanchéité est intégré dans un évidement radial sur le côté plan, ce qui rend l'anneau d'étanchéité imperdable et empêche son éviction pendant le serrage. L'anneau d'étanchéité est également relativement souple, ce qui renforce l'effet d'étanchéité, même sur des surfaces irrégulières.

Spécifications

Aluminium

  • plastifié
    noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • blanc, barattéBL
    baratté
  • résistant aux températures jusqu'à 200 °C
    Joint en caoutchouc FPM (VITON®)
    Identification par finition non noire du joint

RoHS

Sur demande

Bouchons filetés avec jauge

Masquer schéma technique
GN 442 Bouchons filetés jusqu'à 200 °C, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Kennziffer

1Sans trou d'évent
2avec perçage d'évent
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3
Perçage
d'évent
d4l1 ±0,5l2l3st
min.
22G 3/8M 16 x 1,52M 52681558
26G 1/2M 20 x 1,52M 527,58,51658
32G 3/4M 26 x 1,52M 52991768
40G 1-2M 532,5111878

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Filetage en pouces d2
Filetage fin d2
Perçage d'évent d'air


Couleur
SW
Diamètre extérieur d1
Filetage en pouces d2
Filetage fin d2
Perçage d'évent d'air


Couleur
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,28
plus TVA 0,62 €
brute 3,90 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,03 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,011 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83099090