GN 646.2 Rail à billes pour ensembles de rails à billes

Rail à billes GN 646.2: pour ensembles de rails à billes
ELESA original design
code: RLS-U

Description du produit

Utilisés avec les supports profilés GN 646.3, les rails à billes GN 646.2 permettent de créer des tapis à billes pour transporter des matériaux dans toutes les directions.

Le rail à billes est encliqueté verticalement sur le support profilé ou enclenché dans le sens axial. Aucun matériel de montage n'est requis. Les rails à billes peuvent être démontés dans l'ordre inverse uniquement dans le sens axial.

Le logement de porte-billes et billes constitués de plastique garantissent une faible friction et un fonctionnement sans maintenance.

Spécifications

  • Logement de chariot de billes
    Polyamide PA
    • noir
    • résistant aux températures jusqu'à 60 °C

  • Billes
    PlastiquePOM
    • blanc
    • résistant aux températures jusqu'à 60 °C

RoHS

Masquer schéma technique
GN 646.2 Rail à billes pour tapis à billes schéma

Options d'article/Tableau

Longueur
270

Configuration et prix

Longueur
Matériau

Longueur
Matériau

Capacité de charge

Rail à galets pour :

Charge L1 par rail
Profilé de support en contact permanent

Capacité de charge L2 par galet / bille individuel

Schéma de capacité de charge de GN 646.1 Schéma 2 de capacité de charge de GN 646.1

Rail à billes
GN 646.2-270-POM

850 N/m

30 N

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,50
plus TVA 1,43 €
brute 8,93 €
En stock
ELESA Code: 429801
Description: RLS-U-POM
Poids: 0,151 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84832000
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
GN 646.2-270-POM