Descrizione del prodotto
Gli elementi a sfere GN 646.2, utilizzati nei profili GN 646.3, consentono di realizzare rulliere per la movimentazione "multidirezionale" dei materiali.
L'elemento a sfere viene inserito a scatto verticalmente nel profilo della guida portante o spinto in direzione assiale. Non sono necessari elementi di fissaggio. Gli elementi a sfere possono essere smontati in ordine inverso solo in direzione assiale.
Il corpo di contenimento degli elementi a sfere e le sfere in plastica garantiscono un attrito ridotto e sono esenti da manutenzione.
Specifiche
- Corpo di contenimento elemento a sfere
Poliammide PA- Nero
- Resistente a temperature fino a 60 °C
- Sfere
PlasticaPOM- Bianco
- Resistente a temperature fino a 60 °C
RoHS