GN 646.2 Kuularata kuulakiskokokoonpanoihin

Kuularata GN 646.2: kuulakiskokokoonpanoihin
ELESA original design
code: RLS-U

Tuotteen kuvaus

GN 646.3 -alustaprofiilien kanssa käytettynä GN 646.2 -kuularadoista muodostetaan kuulakiskoja kuljetettavan materiaalin “monisuuntaisen” liikkeen aikaansaamiseksi.

Kuularadat napsautetaan pystysuoraan alustaprofiilille tai työnnetään paikalleen aksiaaliseen suuntaan. Asennustarvikkeita ei tarvita. Radat voidaan purkaa päinvastaisessa järjestyksessä vain aksiaalisessa suunnassa.

Kuulakotelo ja kuulat on valmistettu muovista, mikä takaa alhaisen kitkan ja huoltovapaan käytön.

Tekninen eritelmä

  • Kuulakotelo
    Polyamidi PA
    • musta
    • lämpötilankestävyys enintään 60 ºC

  • Kuulat
    MuoviPOM
    • valkoinen
    • lämpötilankestävyys enintään 60 ºC

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 646.2 Kuularata kuulakiskokokoonpanoihin luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Pituus
270

Koonti ja hinta

Pituus
Materiaali

Pituus
Materiaali

Kuormituskapasiteetti

Rullarata, jossa

Kuorma L1 rataa kohden
Alustaprofiili on jatkuvasti kosketuksissa

Kuormituskapasiteetti Lºº2ºº yksittäistä rullaa/kuulaa kohden

Piirustus Kuormituskapasiteetti GN 646.1 Piirustus Kuormituskapasiteetti 2 GN 646.1

Kuularata
GN 646.2-270-POM

850 N/m

30 N

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,50
plus ALV 1,43 €
brutto 8,93 €
Varastossa
ELESA Code: 429801
Kuvaus: RLS-U-POM
Paino: 0,151 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84832000
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
GN 646.2-270-POM