GN 646.1 Rails à galets pour ensembles de rails à rouleaux

GN 646.1 Rails à galets pour tapis roulants Matériau: PA - Polyamide
Original design
code: RLT-U / RLT-U15
Matériau: PA - Polyamide

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Utilisés avec les supports profilés en aluminium GN 646.3, les rails à galets GN 646.1 permettent de créer des tapis roulants pouvant être utilisés, par exemple, dans les racks de distribution, zones de récupération et d'emballage ou pour relier différents processus.

Les rails à galets sont encliquetés verticalement sur le support profilé ou enclenchés dans le sens axial. Aucun matériel de montage n'est requis. Les rails à galets peuvent être démontés dans l'ordre inverse, ce qui permet de les remplacer facilement.

Les axes de galet sont constitués de plastique et garantissent ainsi une friction faible, plus silencieuse et un fonctionnement sans maintenance.

Les galets en polyuréthane souple (TPU) sont utilisés de préférence pour les matériaux délicats à transporter.

Si nécessaire, les rails à galets peuvent être séparés de 27 mm. Utilisés avec les coupes de profilés de support aux longueurs appropriées, les longueurs de rails de galets peuvent être créées.

Spécifications

  • Logement de chariot de galets
    Polyacétal POM
    • noir
    • résistant aux températures jusqu'à 90 °C

  • Galets
    PolyamidePA
    • noir
    • résistant aux températures jusqu'à 90 °C

Polyuréthane thermoplastiqueTPU

  • gris
  • résistant aux températures jusqu'à 70 °C
  • élastique (92 Shore A)
  • résistant aux chocs

RoHS

Sur demande

  • Autres couleurs de galets
Masquer schéma technique
GN 646.1 Rails à galets pour tapis roulants schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1l2l3dGalets
par rail
Charge
par rail en N/m
PA


TPU
Charge
par galet en N
PA


TPU
270157,514,51813330133320020
2702713,52510133305550360150

Configuration et prix

l1
l2
Matériau


l1
l2
Matériau


Capacité de charge

Rail à galets pour :

Charge L1 par rail
Profilé de support en contact permanent

Capacité de charge L2 par galet / bille individuel

Schéma de capacité de charge de GN 646.1 Schéma 2 de capacité de charge de GN 646.1

Rail à galets
GN 646.1-270-15-PA

13330 N/m

200 N

Rail à galets
GN 646.1-270-27-PA

13330 N/m

360 N

Rail à galets
GN 646.1-270-15-TPU

1330 N/m

20 N

Rail à galets
GN 646.1-270-27-TPU

5550 N/m

150 N

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
5,38
plus TVA 1,02 €
brute 6,40 €
En stock
ELESA Code: 429806
Description: RLT-U-PA
Poids: 0,100 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84832000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 646.1-270-15-PAGN 646.1-270-15-TPUGN 646.1-270-27-PAGN 646.1-270-27-TPU