GN 646.2 Banda de bolas para carriles de bolas

Banda de bolas GN 646.2: para carriles de bolas
ELESA original design
code: RLS-U

Descripción del producto

Las bandas de bolas GN 646.2 combinadas con los perfiles portantes GN 646.3 crean carriles de bolas para el desplazamiento "multidireccional" del material que se desea transportar.

La banda de bolas se inserta a presión en el perfil portante en vertical o se introduce en la dirección axial. No se requieren elementos de fijación. Estas bandas pueden desmontarse en orden inverso únicamente en la dirección axial.

La carcasa de las bolas y las bolas de plástico garantizan un funcionamiento con baja fricción y sin mantenimiento.

Especificación

  • Carcasa de las bolas
    Poliamida PA
    • negro
    • resistente a temperaturas de hasta 60 °C

  • Bolas
    PlásticoPOM
    • blanco
    • resistente a temperaturas de hasta 60 °C

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 646.2 Banda de bolas para carriles de bolas Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Longitud
270

Estructura y precio

Longitud
Material

Longitud
Material

Capacidad de carga

Banda de rodillos con:

Carga L1 por banda
Perfil de transportadores en continuo contacto

Capacidad de carga L2 por rodillo/bola individual

Dibujo capacidad de carga GN 646.1 Dibujo capacidad de carga2 GN 646.1

Banda de bolas
GN 646.2-270-POM

850 N/m

30 N

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,50
más IVA 1,43 €
bruto 8,93 €
En stock
ELESA Code: 429801
Descripción: RLS-U-POM
Peso: 0,151 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84832000
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
GN 646.2-270-POM