GN 913.6 Vis de pression avec aimant de retenue

GN 913.6 Vis de pression avec aimant de retenue

Description du produit

Les vis de pression avec aimant de retenue GN 913.6 sont un système magnétique blindé.

Elles peuvent être utilisées, par exemple, comme butée de pièce, l'aimant maintenant la pièce en place.

Spécifications

Acier

  • Classe 5 de résistance à la traction
  • zingué, passivé bleu

Matériau de l'aimant
NdFeBND
Néodyme, fer, bore
résistant aux températures jusqu'à 80 °C


RoHS

Sur demande

autres longueurs

Masquer schéma technique
GN 913.6 Vis de pression avec aimant de retenue schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d *Longueur-0,5
Longueur nominale
A/FForces adhésives
nominales en N
M 6121620253032,5
M 8162025304047
M 102025304050511
M 122530405060617
M 163040506080835
filetage : mobilité des écrous

Configuration et prix

Filetage d
Longueur l l
Matériau de l'aimant

Filetage d
Longueur l l
Matériau de l'aimant

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,92
plus TVA 0,74 €
brute 4,66 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181542
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.