Description du produit
Les roues GN 22874 sont destinées à l'industrie et au secteur public, pour le déplacement en intérieur et extérieur de chariots de transport, par exemple.
Bande de roulement adaptée à tous les types de sols. Respecte les sols et permet de franchir les obstacles. Une usure de la bande de roulement peut se produire sur les sols rugueux.
Spécifications
Bande de roulement
Caoutchouc
- Vulcanisé
- Noir
- Dureté de 80 Shore A
Corps de roue
Tôle d'acier, zinguée
Température de fonctionnement -20 °C à 60 °C
RoHS