Description du produit
Les noix de serrage en T GN 476.2 pour rails permettent d'assembler des tubes et des tiges en formant un T. Elles sont notamment utilisées pour la réalisation de dispositifs de guidage latéral, pour lesquels les noix de serrage ne doivent pas dépasser sur le côté.
Divisé en deux parties, le système de serrage permet en outre de fixer la pince de serrage ultérieurement sur une structure existante, simplifiant également son installation lorsque l'insertion axiale n'est pas possible (en présence de courbes, par exemple).
La combinaison d'une noix de serrage de type W et d'une noix de serrage de type A permet d'assembler deux tubes ou deux tiges selon un angle réglable. La vis de serrage standard est une vis à tête cylindrique à 6 pans creux ISO 4762. Elle peut être remplacée par un kit de serrage GN 511 (pour le code article, voir le tableau des dimensions).
Spécifications
Noix de serrage
Aluminium
- Mate, barattéMT
- Anodisé, noirELS
Goujon (type W)
Inox AISI 303
Vis à tête cylindrique ISO 4762
Inox
Goupille ISO 2338
Inox
Vis de pression DIN 913 (type A)
Inox
Vis de pression DIN 915 (type W)
Inox
RoHS
Accessoire
Kits de serrage GN 511
Tubes de retenue/tiges de retenue en inox GN 480.1