GN 722.1 Loquets à ressort Inox, à souder

GN 722.1 Loquets à ressort, inox, à souder Type: R - Ronde, loquet vissé, amovible
Type: R - Ronde, loquet vissé, amovible

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les loquets à ressort GN 722.1 sont utilisés lorsque la goupille d'indexage ne peut pas dépasser temporairement. La broche de centrage se rétracte lorsque l'on tourne le loquet de 180°. Une rainure tient le loquet dans les deux positions.

La barre carrée permet au loquet d'être soudé dans la position souhaitée. Pour éviter un échauffement excessif et la modification des propriétés du ressort qui en résulte, il est recommandé de fixer la pièce par des points de soudure.

Les loquets à ressort en inox GN 722.1 sont conçus pour être utilisés dans les constructions en acier ou dans les ateliers de serrurerie nécessitant généralement un positionnement/verrouillage moins précis. Les tolérances dimensionnelles sont donc choisies de manière à garantir la sécurité fonctionnelle en cas d'exposition à la saleté et à rentabiliser la production.

Spécifications

  • Guide
    Moulage de précision inoxA4 AISI 316
    soudable

  • Loquet
    Inox AISI 316

  • Goupille de centrage
    Inox AISI 316

  • Ressort
    Inox AISI 316Ti

Vis à tête fraisée
Inox


RoHS

Masquer schéma technique
GN 722.1 Loquets à ressort, inox, à souder schéma

Options d'article/Tableau

Type

ACarré. loquet riveté, non amovible
AUCarré, loquet vissé, amovible
RRonde, loquet vissé, amovible
RURonde, loquet vissé, amovible
Afficher/Masquer colonnes
d1
Type A / AU
Goupille -0,05/-0,25
Alésage +0,1/+0,3
d1
Type R / RU
Goupille -0,05/-0,25
Alésage +0,2/+0,4
s
Type A / AU
d2
Type R / RU
l1l2l3l4A/F
Type AU / RU
Charge du ressort en N ≈
initiale
finale
882020541435372,51435
10102020541435372,51435
12122020541435372,51435
14142020541435372,51435
161630308320545542270
202030308320545542270

Configuration et prix

Diamètre du boulon d1
Carré s (Type A / AU)
Diamètre d2 (Type R / RU)
Type




Matériau

Caractéristiques

Diamètre du boulon d1
Carré s (Type A / AU)
Diamètre d2 (Type R / RU)
Type




Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
18,87
plus TVA 3,59 €
brute 22,46 €
En stock
Poids: 0,146 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 722.1-8-20-A-A4GN 722.1-8-20-AU-A4GN 722.1-8-20-R-A4GN 722.1-8-20-RU-A4GN 722.1-10-20-A-A4GN 722.1-10-20-AU-A4GN 722.1-10-20-R-A4GN 722.1-10-20-RU-A4GN 722.1-12-20-A-A4GN 722.1-12-20-AU-A4GN 722.1-12-20-R-A4GN 722.1-12-20-RU-A4GN 722.1-14-20-A-A4GN 722.1-14-20-AU-A4GN 722.1-14-20-R-A4GN 722.1-14-20-RU-A4GN 722.1-16-30-A-A4GN 722.1-16-30-AU-A4GN 722.1-16-30-R-A4GN 722.1-16-30-RU-A4GN 722.1-20-30-A-A4GN 722.1-20-30-AU-A4GN 722.1-20-30-R-A4GN 722.1-20-30-RU-A4