JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 614 Poussoirs à ressort Inox, de type poussoir, avec bille

Photo

GN 614 Poussoirs à ressort, inox, de type poussoir, avec bille Type: NI - Inox, ressort à charge standard
Type: NI - Inox, ressort à charge standard
GN 614 Poussoirs à ressort, inox, de type poussoir, avec bille Type: NI - Inox, ressort à charge standard GN 614 Poussoirs à ressort, inox, de type poussoir, avec bille Type: NIL - Inox, ressort à charge légère GN 614 Poussoirs à ressort, inox, de type poussoir, avec bille Type: NIS - Inox, ressort à charge élevée
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les poussoirs à ressort GN 614 sont utilisés comme des détentes ainsi que pour les applications push-on/push-off et les éjecteurs.

Une tolérance de H7 du trou de positionnement de d1 est recommandée.

Spécifications

Logement
Inox AISI 305
en tôle d'acier


Bille
Inox AISI 420C
durcie


Ressort
Inox AISI 631


Identification
Type NIL: Logement avec 1 marque longitudinal
Type NIS: Logement avec 2 marques longitudinales


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 614 Poussoirs à ressort, inox, de type poussoir, avec bille schéma

Options d'article/Tableau

Type

NIInox, ressort à charge standard
NILInox, ressort à charge légère
NISInox, ressort à charge élevée
Afficher/Masquer colonnes
d1 +0,1d2d3l1 ≈l2 ≈w
Compression
Charge du ressort en N ≈
standard (Type NI)
initiale


finale
Charge du ressort en N ≈
légère (Type NI)
initiale


finale
Charge du ressort en N ≈
elevée (Type NI)
initiale


finale
32,43,540,60,71,83,50,41,32,45,5
434,650,912,560,41510,4
545,660,91,436,50,54,7612
656,5711,85,511,52,36,57,319
86,58,591,12,4712,5491125
108,511131,53,38,518,53,9101737
121013162,341226,56,214,62857

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Diamètre d1 (NI)
Type



Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,89
plus TVA 0,17 €
brute 1,06 €
En stock
Poids: -
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 614-3-NIGN 614-3-NILGN 614-3-NISGN 614-4-NIGN 614-4-NILGN 614-4-NISGN 614-5-NIGN 614-5-NILGN 614-5-NISGN 614-6-NIGN 614-6-NILGN 614-6-NISGN 614-8-NIGN 614-8-NILGN 614-8-NISGN 614-10-NIGN 614-10-NILGN 614-10-NISGN 614-12-NIGN 614-12-NILGN 614-12-NIS