JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 614.8 Poussoirs à ressort Inox, sans filetage, bille avec roulement à friction

Photo

GN 614.8 Poussoirs à ressort, inox, sans filetage, bille avec roulement à friction
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les poussoirs à ressort GN 614.8 sont utilisés pour leurs fonctions de verrouillage, de pression et de maintien.

La bille est montée dans une coque en plastique de manière à être librement mobile, ce qui lui permet de rouler et donc d'optimiser les caractéristiques de verrouillage. Cela permet surtout de réduire l'usure de la contre-pièce.

Une autre caractéristique de ces poussoirs est que le roulement en plastique agit comme isolant électrique.

Le montage ne nécessite qu'un simple trou de fixation. Il suffit d'insérer le poussoir à ressort dans ce trou et de le sécuriser avec de la colle si nécessaire.

Spécifications

Logement
InoxNI AISI 303


Bille
Inox AISI 420C
durci


Ressort
Inox AISI 631


Roulement à friction

  • Plastique
  • résistant aux températures jusqu'à 90 °C

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 614.8 Poussoirs à ressort, inox, sans filetage, bille avec roulement à friction schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1 ±0,04d2Longueur lw
compression
Charge du ressort en N ≈
initiale

finale
42110,54,86,8
52,5130,76,310
63,5150,951624
84,5181,518,831,7
106,5202,32649
128,5223,13868

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Type

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,13
plus TVA 0,59 €
brute 3,72 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
derniers clics

Afficher toutes les gammes