GN 614.8 Jousitapit Ruostumaton teräs, ilman kierrettä, pallo ja kitkalaakeri

Jousitapit GN 614.8: Ruostumaton teräs, ilman kierrettä, pallo ja kitkalaakeri
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 614.8 -jousitappeja käytetään lukitsemiseen sekä puristus- ja kiinnipitämistarkoituksiin.

Pallo on asennettu muovihylsyyn, jolloin se pääsee liikkumaan ja pyörimään vapaasti ja näin ollen lukitusominaisuudet ovat optimit. Ennen kaikkea tämä ominaisuus vähentää vastakappaleen kulumista.

Muita näiden tappien ominaisuuksia on muovilaakerin toimiminen sähköeristeenä.

Asentamiseen riittää yksinkertainen asennusreikä. Jousitapit työnnetään tähän reikään ja kiinnitys varmistetaan tarvittaessa liimaten.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Ruostumaton teräsNI AISI 303


Kuula
Ruostumaton teräs AISI 420C
karkaistu


Jousi
Ruostumaton teräs AISI 631


Kitkalaakeri

  • Muovi
  • lämpötilankestävyys enintään 90 ºC

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 614.8 Jousitapit, ruostumaton teräs, ilman kierrettä, pallo ja kitkalaakeri luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1 ±0,04d2Pituus lw
puristus
Jousikuorma N ≈
alussa

lopussa
42110,54,86,8
52,5130,76,310
63,5150,951624
84,5181,518,831,7
106,5202,32649
128,5223,13868

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Tyyppi

Ulkoläpimitta d1
Tyyppi

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,27
plus ALV 0,62 €
brutto 3,89 €
Varastossa
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900