GN 614.8 Federnde Druckstücke Edelstahl, ohne Gewinde, Kugel gleitgelagert

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Federnde Druckstücke GN 614.8 werden zur Arretierung sowie für An- und Abdrückfunktionen verwendet.

Die Kugel ist in einer Kunststoffschale frei beweglich gelagert, was ein Abrollen ermöglicht und damit generell das Rastverhalten optimiert. Vor allem aber wird dadurch der Verschleiß am Gegenstück minimiert.

Eine weitere Eigenschaft dieser Druckstücke ist, dass die Kunststofflagerung eine elektrische Isolierung bewirkt.

Zur Befestigung genügt eine einfache Aufnahmebohrung, in welche die Druckstücke eingesteckt und bei Bedarf zusätzlich durch Kleben gesichert werden.

Ausführung

Gehäuse
EdelstahlNI 1.4305


Kugel
Edelstahl 1.3541
gehärtet


Druckfeder
Edelstahl 1.4568


Gleitlager

  • Kunststoff
  • temperaturbeständig bis 90 °C

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 614.8 Federnde Druckstücke, Edelstahl, ohne Gewinde, Kugel gleitgelagert Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1 ±0,04d2Länge lw
Federweg
Federdruck in N ≈
Anfang

Ende
42110,54,86,8
52,5130,76,310
63,5150,951624
84,5181,518,831,7
106,5202,32649
128,5223,13868

Artikelauswahl und -konfiguration

Außendurchmesser d1
Werkstoff

Außendurchmesser d1
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,27
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,62 €
brutto 3,89 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182900