GN 842 Sauterelles à tige coulissante Inox, pour un serrage push-pull

Photo

GN 842 Sauterelles à tige coulissante, Inox, pour un serrage push-pull
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les sauterelles à tige coulissante GN 842 peuvent être utilisées pour les capacités de maintien très élevées grâce à leur corps massif et robuste.

Sur la taille 70, les trous de montage sont pourvus de fraises cylindriques pour l'utilisation de vis à 6 pans creux DIN 912-M4.

Spécifications

  • Corps
    InoxNI AISI 304

  • Pièces en tôle
    Inox AISI 304

  • Poussoir
    Inox AISI 303

  • Goupilles de roulement (rivets)
    Inox AISI 304

  • Toutes les sections mobiles sont lubrifiées avec une graisse spéciale.

  • Poignée
    plastique rouge de haute qualité résistant à l'huile

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 842 Sauterelles à tige coulissante, Inox, pour un serrage push-pull schéma

Options d'article/Tableau

Type

ASCorps forgé
Afficher/Masquer colonnes
TailleFH en N
Capacité de retenue
ab1b2d1d2d3h1h2l1
7012001264368,5M 64,342,519,586
160280015854611M 65,35925116
3605600259045,512M 85,57534,5122
Afficher/Masquer colonnes
Taillel2l3m1m2m3stw
Course
70792226132661220
1601073133,511,536,571230
3601143233,53036,571532

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Taille
Type

Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
45,77
plus TVA 8,70 €
brute 54,47 €
En stock
incl. supplément matériel: 1,02 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,154 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
82057000
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 842-70-AS-NIGN 842-160-AS-NIGN 842-360-AS-NI

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.