GN 842 Attrezzi di serraggio ad asta di spinta Acciaio INOX, per serraggio a spinta-trazione

Foto

GN 842 Attrezzi di serraggio ad asta di spinta, acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli attrezzi di serraggio ad asta di spinta GN 842 possono essere utilizzati per forze di ritegno molto elevate grazie al loro corpo massiccio e robusto.

Nella misura 70, i fori di montaggio sono dotati di svasature cilindriche per l'uso di viti con cava esagonale DIN 912-M4.

Specifiche

  • Corpo
    Acciaio INOXNI AISI 304

  • Parti in lamiera
    Acciaio INOX AISI 304

  • Puntale
    Acciaio INOX AISI 303

  • Perni dei cuscinetti (rivetti)
    Acciaio INOX AISI 304

  • Tutte le parti mobili
    Lubrificate con grasso speciale

  • Impugnatura in plastica dal design massiccio
    Colore rosso, resistente all'olio

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 842 Attrezzi di serraggio ad asta di spinta, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASCorpo forgiato
Mostra / Nascondi colonne
MisuraFH in N
Capacità di ritegno
ab1b2d1d2d3h1h2l1
7012001264368,5M 64,342,519,586
160280015854611M 65,35925116
3605600259045,512M 85,57534,5122
Mostra / Nascondi colonne
Misural2l3m1m2m3stw
Corsa
70792226132661220
1601073133,511,536,571230
3601143233,53036,571532

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Misura
Tipo

Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
45,77
più IVA 8,70 €
lordo 54,47 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 1,02 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,154 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
82057000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 842-70-AS-NIGN 842-160-AS-NIGN 842-360-AS-NI

Anche questo potrebbe interessarti...