GN 843.1 Sauterelles à tige coulissante Inox, pour un serrage push-pull

GN 843.1 Sauterelles à tige coulissante, inox Type: ASW - avec support de montage
Type: ASW - avec support de montage

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les sauterelles à tige coulissante GN 843.1 peuvent être montées sur un support de montage (type ASW) ou directement sur le système de montage.

La méthode de sécurisation de douille centrale permet de tourner la poignée d'utilisation vers la position la plus favorable.

Spécifications

  • InoxNI
    • Pièces en tôle
      AISI 304
    • Autres pièces
      AISI 303

  • Toutes les pièces mobiles
    sont lubrifiées avec une graisse spéciale

  • Poignée
    Plastique rouge de haute qualité résistant à l'huile

RoHS

Masquer schéma technique
GN 843.1 Sauterelles à tige coulissante, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

ASsans support de montage
ASWavec support de montage
Afficher/Masquer colonnes
TailleFH en N
Capacité
de retenue
ab1b2d1d2d3d4h1h2h3
80300024352910M 6M 16 x 1,55,570,538,519
165540032603512M 8M 20 x 1,56,51105422
3407000487547,616M 10M 24 x 28,51467030
Afficher/Masquer colonnes
Taillel1l2l3l4l5m1m2m3stw
Course
8071653422222012-41221
1651121045439414113,51951538
34017316285685955192551866

Configuration et prix

Taille
Type


Matériau

Caractéristiques

Taille
Type


Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
81,00
plus TVA 15,39 €
brute 96,39 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,88 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,177 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
82057000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 843.1-80-AS-NIGN 843.1-80-ASW-NIGN 843.1-165-AS-NIGN 843.1-165-ASW-NIGN 843.1-340-AS-NIGN 843.1-340-ASW-NI