GN 842 Schubstangenspanner Edelstahl, für Druck- und Zugspannung

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Schubstangenspanner GN 842 können aufgrund ihres massiven, starren Grundkörpers für sehr hohe Haltekräfte eingesetzt werden.

Bei der Größe 70 sind die Befestigungsbohrungen mit zylinderischen Senkungen, zur Verwendung von Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912-M4, versehen.

Ausführung

  • Grundkörper
    EdelstahlNI 1.4301

  • Blechteile
    Edelstahl 1.4301

  • Schubstange
    Edelstahl 1.4305

  • Lagerbolzen (Lagerbuchse)
    Edelstahl 1.4305

alle beweglichen Teile
mit Spezialfett geschmiert


  • solide geformter Kunststoffgriff
    rot, ölbeständig

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 842 Schubstangenspanner, Edelstahl, für Druck- und Zugspannung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ASGrundkörper geschmiedet
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
ab1b2d1d2d3h1h2l1
7012001264368,5M 64,342,519,586
160280015854611M 65,35925116
3605600259045,512M 85,57534,5122
Spalten ein-/ausblenden
Größel2l3m1m2m3stw
Hub
70792226132661220
1601073133,511,536,571230
3601143233,53036,571532

Artikelauswahl und -konfiguration

Größe
Form

Werkstoff

Ausführungen

Größe
Form

Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
45,77
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 8,70 €
brutto 54,47 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 1,02 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,154 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
82057000
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
GN 842-70-AS-NIGN 842-160-AS-NIGN 842-360-AS-NI