GN 742 Bouchons filetés Aluminium, résistant jusqu'à 180 °C, blanc

GN 742 Bouchons filetés avec et sans symboles, joint Viton, aluminium, résistant jusqu'à 180 °C, blanc Type: OS - neutre, blanc
N° d'identification: 1 - Sans trou d'évent
Type: OS - neutre, blanc
N° d'identification: 1 - Sans trou d'évent

Description du produit

Les bouchons filetés GN 742 présentent un diamètre extérieur d1 pour s'adapter aux trous avec filetage BSP selon DIN 3852.

L'anneau d'étanchéité est encastré dans une rainure évidée, ce qui l'empêche de tomber tout en évitant son écrasement lors du serrage du bouchon.

Spécifications

Aluminium

  • Type OS, ES et AS
    finement tourné, blanc
  • Type OSS, ESS et ASS
    finement tourné, noire anodisée
  • Symboles gravés au laser

Joint
Fluorine caoutchouc (FPM / FKM)

  • brun
  • résistant aux températures
    jusqu'à 180 °C

RoHS

Sur demande

avec jauge

Masquer schéma technique
GN 742 Bouchons filetés avec et sans symboles, joint Viton, aluminium, résistant jusqu'à 180 °C, blanc schéma

Options d'article/Tableau

Type

OSneutre, blanc
OSSneutre, noir anodisé
ESavec symbole de recharge DIN, blanc
ESSavec symbole de recharge DIN, anodisé noir
ASavec symbole de vidange DIN, blanc
ASSavec symbole de vidange DIN, anodisé noir

N° d'identification

1Sans trou d'évent
2avec perçage d'évent
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3
Perçage
d'évent
d4e ≈l1l2st
19G 1/4M 14 x 1,5--2M 517,315,58158
22G 3/8M 16 x 1,5--2M 520,815,58188
26G 1/2M 20 x 1,5--2M 524,3168,5218
32G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 1,5-2M 531,2179278
40G 1M 33 x 1,5--2M 53719,511328
50G 1 1/4M 40 x 1,5M 42 x 1,5M 42 x 22M 547,32112418
60G 1 1/2---2M 557,72213508

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Filetage en pouces d2
Filetage fin d2
Type






N° d'identification


Diamètre extérieur d1
Filetage en pouces d2
Filetage fin d2
Type






N° d'identification


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,96
plus TVA 0,75 €
brute 4,71 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,04 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,010 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83099090
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.