Description du produit
Les bouchons d’huile GN 742.5 peuvent être utilisés dans les environnements particulièrement agressifs grâce aux matériaux utilisés.
Le joint est intégré dans un évidement radial, et ne peut donc pas être perdu, expulsé ou surchargé pendant le serrage.
Le diamètre extérieur d1 des bouchons d’huile en inox GN 742.5 est adapté aux trous à visser des raccords de tuyau selon la norme DIN 3852.
Spécifications
Inox AISI 316L
blanc, baratté
Joint
Fluoro-élastomère (FPM / FKM)
- Marron
- Résistant aux températures jusqu'à 180 °C
RoHS
Sur demande
Autres tailles de filetage
Avec jauge
Avec joint en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) GN 741.5