JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 745 Bouchons filetés Plastique

Photo

GN 745 Bouchons filetés, plastique, avec anneau d'étanchéité plat Perçage d'évent d'air: 1 - Sans trou d'évent
ELESA Original design
code: TN.
Perçage d'évent d'air: 1 - Sans trou d'évent
GN 745 Bouchons filetés, plastique, avec anneau d'étanchéité plat Perçage d'évent d'air: 1 - Sans trou d'évent GN 745 Bouchons filetés, plastique, avec anneau d'étanchéité plat Perçage d'évent d'air: 2 - avec perçage d'évent

Description du produit

Information

Les disques en aluminium anodisé mat autocollant avec symboles graphiques (0,3 mm d'épaisseur) qui peuvent être fournis conviennent aux bouchons filetés GN 745.

Spécifications

Plastique (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • noir mat
  • résistant aux températures jusqu'à 100 °C

Anneau d'étanchéité
Caoutchouc NBR (Perbunan®)


RoHS

Accessoire

Disques en aluminium GN 745.1
Disques en aluminium avec symbole de recharge GN 747.1
Disques en aluminium GN 740.1

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 745 Bouchons filetés, plastique, avec anneau d'étanchéité plat schéma

Options d'article/Tableau

Codage

1Sans trou d'évent
2avec perçage d'évent
Afficher/Masquer colonnes
d1d2
Perçage
d'évent
d3e ≈l1l2s
G 1/8M 10 x 1,5M 12 x 1,5-2152291619
G 1/4M 14 x 1,5--2152291719
G 3/8M 16 x 1,5--217,525,591822
G 1/2M 18 x 1,5M 20 x 1,5-22132112027
G 3/4M 22 x 1,5M 25 x 1,5M 26 x 1,522537122232
G 1M 35 x 1,5--23144132338
G 1 1/4M 40 x 1,5--23853,5142646
G 1 1/2---24663,5152855

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage en pouces d1
Filetage fin d1
Perçage d'évent d'air


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,96
plus TVA 0,18 €
brute 1,14 €
En stock
ELESA Code: 58294
Description: TN.1/8
Poids: 0,004 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39235090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes