GN 000.4 Attacchi Acciaio, per volantini di sicurezza, con cuscinetti a frizione

Attacchi GN 000.4: Acciaio, per volantini di sicurezza, con cuscinetti a frizione

Descrizione del prodotto

Le superfici rivestite in PTFE degli attacchi GN 000.4 garantiscono un attrito minimo tra le superfici dei cuscinetti anche in caso di scarsa lubrificazione.

È previsto un foro per l'olio che, nel volantino di sicurezza completamente montato, garantisce il collegamento con il mozzo del volantino.

La lunghezza del mozzo del volantino l2 può essere regolata ruotando il dado di serraggio sui valori indicati in tabella.

Specifiche

Acciaio

  • Nitrurato
  • Superficie del cuscinetto rettificata rivestita in PTFE

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 000.4 Attacchi per volantini di sicurezza disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
Dimensione nominaled1
Ø volantino
GN 321
GN 322
GN 323
d2 H7
Foro alesato
con sede per chiavetta
d3d4 max.
vedere
GN 321.4
GN 322.4
GN 323.4
d5
Ø  minimo
del
mozzo del
volantino
d6 -0,03
Diametro
del foro
alesato
del mozzo del volantino
d6 H7
l1l2 ±0,1
Lunghezza del
mozzo del
volantino
l3tmin.
vedere
GN 321.4
GN 322.4
GN 323.4
1125K 12-2817292528,5185264
1140K 12-2817292528,5195264
2140K 14K 163221332932,5196304
2160K 14K 163221332932,5206304
3200K 18K 203826393536,5246364
4250K 22-4530464147,52812424

Selezione e configurazione articolo

Dimensione nominale
Foro alesato d2
Dimensione nominale
Foro alesato d2

Guida all'applicazione

Ai sensi delle norme antinfortunistiche, i volantini devono essere fissati agli alberi in modo da non ruotare insieme al gruppo di trasmissione della macchina. I volantini di sicurezza soddisfano questa esigenza:

  • Quando non sono in funzione, sono disaccoppiati. Con uno spostamento in direzione assiale (spingendo o tirando), due boccole dentate ingranano fra loro creando un accoppiamento geometrico tra la ruota e l'albero.

  • Dopo lo sblocco, la ruota si disinnesta automaticamente.

Seguono alcune linee guida per gli utilizzatori. Queste informazioni non sono vincolanti ed escludono qualsiasi responsabilità. Non rappresentano una garanzia di corretto funzionamento. L'utente è tenuto in ogni caso stabilire se i volantini di sicurezza sono adatti allo scopo e all'uso previsti.

Tutti gli elementi di accoppiamento sono alloggiati in un componente chiuso definito attacco progettato in modo da poter essere installato in qualsiasi tipo di volantino e anche in altri elementi della macchina.
In alternativa, lo stesso attacco può essere montato nel volantino in modo che si possa disinnestare con un movimento assiale di "trazione" o "spinta". La versione "a spinta" offre una maggiore sicurezza contro gli infortuni perché il rischio di innesto accidentale è minore.

Tipo A (senza impugnatura)

Poiché non c'è sbilanciamento (impugnatura), questo volantino gira anche insieme alla trasmissione, ma può essere arrestato manualmente.
Con la ruota in movimento il cuscinetto non viene sottoposto a sforzi eccessivi, per cui è particolarmente adatto al funzionamento continuo. A velocità più elevate, tuttavia, il volantino sbilanciato può causare vibrazioni. Occorre inoltre tener presente il calore da attrito che si sviluppa durante la frenata.

Tipo D (con impugnatura)

L’impugnatura (sbilanciamento) provoca l'arresto del volantino disinnestato mentre l'albero gira. Per il tipo di costruzione e il design dei cuscinetti di questi attacchi, l'uso di questi volantini è solitamente limitato a velocità di rotazione dell'albero relativamente basse o più elevate, ma per brevi periodi. L'elevato rischio di depositi di sporco (polvere di rettifica) e funzionamento a secco possono limitare ulteriormente le possibilità di utilizzo.
Se il volantino e l’impugnatura vengono messi in movimento (simultaneo) deliberatamente o accidentalmente mentre l'albero gira, l'attrito dei cuscinetti può portare al movimento continuo della ruota. A velocità più elevate, questo può provocare vibrazioni e, considerata la massa rotante dell’impugnatura, può causare lesioni anche in caso di disinnesto. Questo rischio/stato operativo deve quindi essere evitato a ogni costo.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
67,26
più IVA 12,78 €
lordo 80,04 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Peso: 0,081 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84836080
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
GN 000.4-1-K12GN 000.4-2-K14GN 000.4-2-K16GN 000.4-3-K18GN 000.4-3-K20GN 000.4-4-K22