GN 000.4 Acoplamientos Acero, para volantes de seguridad, con cojinetes de fricción

Acoplamientos GN 000.4: Acero, para volantes de seguridad, con cojinetes de fricción

Descripción del producto

El revestimiento PTFE de las superficies de los acoplamientos GN 000.4 proporciona el mínimo de fricción entre superficies de deslizamiento incluso cuando falta lubricación.

Se incluye un orificio de lubricación que, en el volante de seguridad totalmente montado, se conecta con el cubo del volante.

El acoplamiento está asegurado en sentido axial en el cubo del volante con una tuerca de sujeción.

Especificación

Acero

  • nitrurado
  • Superficie de deslizamiento con mecanizado fino o bien revestida de PTFE

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 000.4 Acoplamientos para volantes de seguridad Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
Tamaño nominald1
Ø del volante
GN 321
GN 322
GN 323
d2 H7
Orificio
con chavetero
d3d4
máx.
d5
Ø mínimo
del
cubo
del volante
d6 -0,03
Diámetro
del orificio
del cubo
H7
l1l2 ±0,1
Longitud del
cubo del
volante
l3tw
mín.
1125K 12-2817292528,5185264
1140K 12-2817292528,5195264
2140K 14K 163221332932,5196304
2160K 14K 163221332932,5206304
3200K 18K 203826393536,5246364
4250K 22-4530464147,52812424

Estructura y precio

Tamaño nominal
Orificio redondo d2
Tamaño nominal
Orificio redondo d2

Guía de aplicación

Las disposiciones pertinentes de salud y seguridad en el trabajo establecen que los volantes deben fijarse a los husillos de manera que no se giren junto con el conjunto de accionamiento de la máquina. Los volantes de seguridad cumplen este requisito:

  • Si no está en funcionamiento, la rueda está desacoplada. Si se desplaza en dirección axial (empujando o tirando), se engranarán dos casquillos dentados, formando una unión positiva de la rueda con el eje.

  • Después de liberarla, la rueda se desengrana automáticamente.

A continuación, se enumeran varios avisos para los usuarios. Se trata de avisos no vinculantes y con exclusión de responsabilidad. No constituyen una garantía de funcionamiento correcto. En cualquier caso, el usuario debe determinar si los volantes de seguridad son adecuados para la finalidad y el uso previstos.

Todos los elementos de acoplamiento están alojados en un componente cerrado conocido como juego de acoplamiento. Está diseñado de forma que se pueda instalar en todos los tipos de volantes actuales y también en otros elementos de la máquina.
Opcionalmente, el mismo juego de acoplamiento se puede montar en el volante de modo que el movimiento axial para el desacoplamiento sea "tirar" o "empujar" para desengranar. La versión de "empujar" es más segura en términos de salud y seguridad en el trabajo porque el riesgo de un acoplamiento inadvertido es menor.

Tipo A (sin empuñadura)

Como no hay desequilibrio (empuñadura), este volante girará también con el accionamiento, pero se puede parar a mano.
Con la rueda en giro solidario, el rodamiento no se somete a una tensión excesiva, por lo que este tipo es particularmente adecuado para un funcionamiento continuo. Sin embargo, a velocidades más altas, el volante desequilibrado puede causar vibraciones. Además, debe tenerse en cuenta el calor de fricción que se desarrolla al frenar la rueda.

Tipo D (con empuñadura)

La empuñadura (desequilibrio) hace que el volante desacoplado se detenga mientras el eje está girando. Debido al tipo de construcción y al diseño de los cojinetes de estos acoplamientos, el uso de estos volantes suele limitarse a velocidades de giro del husillo relativamente lentas o velocidades mayores durante períodos cortos. En caso de alto riesgo de depósitos de suciedad (polvo de amolado) y de funcionamiento en seco se pueden limitar aún más las opciones de uso.
Si el volante y su empuñadura se colocan deliberada o inadvertidamente en movimiento (en el mismo sentido) mientras el eje está girando, la fricción del cojinete puede hacer que la rueda gire permanentemente. A velocidades más altas, esto puede causar vibraciones y, considerando la masa de inercia de la empuñadura, puede resultar en lesiones también si se desengrana. Por lo tanto, este riesgo / estado operativo debe evitarse a toda costa.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
67,26
más IVA 12,78 €
bruto 80,04 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Peso: 0,081 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84836080
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
GN 000.4-1-K12GN 000.4-2-K14GN 000.4-2-K16GN 000.4-3-K18GN 000.4-3-K20GN 000.4-4-K22