GN 5341 Manopole triangolari Tipo ribassato

Manopole triangolari GN 5341: Tipo ribassato
ELESA original design
code: VTR-FP / VTR-N

Descrizione del prodotto

L'uso di un tecnopolimero resistente agli urti per le manopole triangolari GN 5341 elimina la necessità di una boccola metallica nella versione quadrata.

Specifiche

Plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)

  • Resistente a temperature fino a 90 °C
  • Nero, finitura lucida

Boccola
Ottone


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 5341 Manopole triangolari, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2
Filettatura
H9
Quadro
d3d4h1h2t
32M 5V 514101446
40M 6V 616121858
50M 8V 6191622610
60M 10V 7222026712

Selezione e configurazione articolo

Diametro impugnatura d1
Quadro s
Filettatura d2
Diametro impugnatura d1
Quadro s
Filettatura d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,23
più IVA 0,23 €
lordo 1,46 €
In magazzino
ELESA Code: 83031
Descrizione: VTR.32N-5X5
Peso: 0,004 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000