JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 611.5 Cacciaviti per pressori a molla GN 611 / GN 616 / GN 616.1

Foto

GN 611.5 Cacciaviti, per pressori a molla GN 611 / GN 616 / GN 616.1

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 611.5 Cacciaviti, per pressori a molla GN 611 / GN 616 / GN 616.1 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1
Ø filettatura di GN 611 / GN 616 / GN 616.1
M 3M 4M 5M 6M 8M 10M 12M 16M 20M 24

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Filettatura d1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
30,33
più IVA 5,76 €
lordo 36,09 €
In magazzino
Peso: 0,016 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").