GN 586.1 Anelli di carico (girevoli)

GN 586.1 Anelli di carico (girevoli), acciaio

Descrizione del prodotto

Gli anelli di carico GN 586.1 possono essere piegati e ruotati in tutte le direzioni approvate, sostenendo l'intero carico in qualsiasi direzione di trazione.

Offrono un'elevata capacità di carico e sono conformi agli standard di sicurezza (fattore di sicurezza 4).

La capacità di carico nominale indicata nella tabella è chiaramente visibile sul bullone. Si applica al caso di carico più sfavorevole tra i tipi di carico elencati a fianco.

Gli anelli di carico GN 586.1 sono conformi alla Direttiva macchine 2006/42/CE e sono testati BG.

Il transponder RFID integrato contrassegna e identifica chiaramente l'imbracatura e il dispositivo di sollevamento, ad esempio durante le ispezioni periodiche prescritte.

Le istruzioni per l'uso contengono ulteriori indicazioni e sono incluse nella dotazione di ogni anello di carico (vedere anche www.ganternorm.com/en/service).

Specifiche

Anello di carico
Acciaio
Materiale tedesco n° 1.6541

  • Forgiato
  • Temprato ad alta resistenza
  • Sottoposto a prova di trazione con metodo elettromagnetico secondo EN 1677

Supporto di fissaggio

  • Forgiato
  • Temprato ad alta resistenza
  • Sottoposto a prova di trazione con metodo elettromagnetico
  • Rivestimento con polveri, colore rosa

Vite
Acciaio, temprato ad alta resistenza
Finitura: Delta Tone


Boccola
Acciaio
Sottoposto a zincatura elettrolitica


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 586.1 Anelli di carico (girevoli), acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2h1h2h3h4k1k2k3k4k5l1l2rsw1sw2Coppia di
serraggio
in Nm
Carico
nominale in t (WLL)
M 824877540351252347545113032135300.63
M 1024877539361252347545153032176600.9
M 12268775383712523475451832321981501.35
M 16309985394613,5563886472234,53824101502
M 2045127110555516,582541136432504830124003.5
M 244514312567581882541307837504836147604.5
M 3060170147678022,51036515180496067461710006.7

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d1
Filettatura d1

Capacità di carico

Metodo di montaggio

Disegno GN 581 Tabella Disegno GN 581 Tabella 2 Disegno GN 581 Tabella 3 Disegno GN 581 Tabella 4 Disegno GN 581 Tabella 5 Disegno GN 581 Tabella 6 Disegno GN 581 Tabella 7 Disegno GN 581 Tabella 8

Numero

1

1

2

2

2

2

2

3 e 4

3 e 4

3 e 4

Angoli di
inclinazione

90°

90°

da 0° a 45°

da 45° a 60°

asimm.

da 0°
a
45°

da 45° a 60°

asimm.

Fattore

1

1

2

2

1,4

1

1

2,1

1,5

1

M 8

0,63 t

0,63 t

1,26 t

1,26 t

0,88 t

0,63 t

0,63 t

1,32 t

0,95 t

0,63 t

M 10

0,90 t

0,90 t

1,80 t

1,80 t

1,30 t

0,90 t

0,90 t

1,90 t

1,35 t

0,90 t

M 12

1,35 t

1,35 t

2,70 t

2,70 t

1,90 t

1,35 t

1,35 t

2,84 t

2,00 t

1,35 t

M 16

2,00 t

2,00 t

4,00 t

4,00 t

2,80 t

2,00 t

2,00 t

4,25 t

3,00 t

2,00 t

M 20

3,50 t

3,50 t

7,00 t

7,00 t

4,90 t

3,50 t

3,50 t

7,35 t

5,25 t

3,50 t

M 24

4,50 t

4,50 t

9,00 t

9,00 t

6,30 t

4,50 t

4,50 t

9,50 t

6,75 t

4,50 t

M 30

6,70 t

6,70 t

13,40 t

13,40 t

9,50 t

6,70 t

6,70 t

14.10 t

10,00 t

6,70 t

Avvertenze di sicurezza

La tabella delle capacità di carico mostra i carichi massimi in tonnellate in base al metodo di montaggio, con una temperatura di esercizio compresa tra -40 °C e +100 °C. La capacità di carico nominale si riferisce alle condizioni di carico più sfavorevoli, tenendo conto di un fattore di sicurezza di 4 per tutti i valori.

L'anello di carico girevole GN 586.1 può essere utilizzato solo se avvitato a fondo secondo la lunghezza minima di avvitatura e regolato nella direzione di trazione. La superficie di avvitatura deve essere piana e perpendicolare rispetto al foro filettato. Quando è montato, l'anello di carico deve ruotare liberamente di 360° e non deve poggiare su bordi o su altri dispositivi di sollevamento, ad esempio sui ganci delle gru. Gli anelli di carico girevoli non sono adatti a movimenti di rotazione permanenti sotto carico.

Le istruzioni per l'uso contengono ulteriori indicazioni e sono incluse nella dotazione di ogni anello di carico (vedere anche www.ganternorm.com/en/service).

Disegno GN 586

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
104,78
più IVA 19,91 €
lordo 124,69 €
In magazzino
Peso: 0,260 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098