GN 509.7 Elementi di scorrimento a sfera Corpo di contenimento in acciaio, con molla

GN 509.7 Elementi di scorrimento a sfera, corpo di contenimento in acciaio, con molla Materiale corpo di contenimento: S - Acciaio
Materiale sfera di carico: BL - Acciaio
Materiale corpo di contenimento: S - Acciaio
Materiale sfera di carico: BL - Acciaio

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Gli elementi di scorrimento a sfera GN 509.7 sono utilizzati nella costruzione di macchine e dispositivi per spostare carichi pesanti in qualsiasi direzione senza che sia necessario esercitare una forza elevata. La molla assicura una distribuzione uniforme del carico su più elementi di scorrimento. Questo accorgimento è necessario quando i baricentri dei carichi sono asimmetrici o quando le superfici di supporto sono irregolari. Il cuscinetto a rulli della sfera assicura un funzionamento affidabile e una lunga durata.

Gli elementi di scorrimento a sfera si inseriscono dall'alto nel foro di montaggio corrispondente e sono trattenuti in sede per gravità. Il carico viene trasferito attraverso il collare del corpo di contenimento.

Specifiche

Corpo di contenimento
AcciaioS, tornito

  • Brunito/zincato
  • Non rimovibile

Sfera di carico

  • AcciaioBL, finitura liscia
  • Acciaio INOXNI AISI 420C

Molla
Acciaio
Temprato, rettificato


Sfere del cuscinetto

  • Acciaio, finitura liscia per la sfera di carico BL
  • Acciaio INOX AISI 420C per la sfera di carico NI

Protezione antipolvere
Feltro


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 509.7 Elementi di scorrimento a sfera, corpo di contenimento in acciaio, con molla disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
Misurad1
Sfera
d2 ±0,1d3h1h2 ±0,3h3w
Corsa
Carico C in N
Dinamico

Statico
2222,239505818,6144,6750800
3030,148,5627024,517,5713502400

Selezione e configurazione articolo

Misura
Materiale corpo di contenimento

Materiale sfera di carico


Misura
Materiale corpo di contenimento

Materiale sfera di carico


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
48,63
più IVA 9,24 €
lordo 57,87 €
In magazzino
Peso: 0,360 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84829900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Al momento non è possibile scaricare direttamente i dati CAD 3D o i dati 2D per questa parte. Inviaci direttamente la tua richiesta via e-mail. Appena possibile ti invieremo i dati CAD desiderati.

Aggiungi qui il tuo indirizzo e-mail.

Inserisci il codice presente nella figura.


Tutorial per il download CAD
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
GN 509.7-22-SBLGN 509.7-22-SNIGN 509.7-30-SBLGN 509.7-30-SNI